Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

SC32PGN

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, back stud connected, green, fuse-link NSD, BS88-2, Optional accessories copper links, padlockable inserts and adaptor carriers

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC32PGN
EAN
5027590156622
UPC
051712419499
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
81 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
118.8 g
Compliances
CE

Elektrické údaje

Amperage Rating
32 A
Voltage rating at AC
550 V a.c.

Kompatibilní pojistka

Fuse type
NSD

Technické údaje produktu

Model
Safeclip
Connection
Back stud connected
Number of poles
Single-pole

Exportovat specifikaci produktu