Eaton xEffect Ci Custodie - Custodia Interruttori e meccanismo di controllo. Custodia in materiale isolante, lati lisci, AxLxP=250x375x175mm, Tipo NA
| Nome prodotto |
Eaton xEffect Ci Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
002232
|
| EAN |
4015080022329
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
175 mm
|
| Altezza prodotto |
250 mm
|
| Larghezza prodotto |
375 mm
|
| Peso prodotto |
2.434 kg
|
| Conformità |
UL 508A CSA-C22.2 No.94
CE marking IEC/EN62208 RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL508A
UL (Category Control Number NITW) UL listed Specially designed for North America UL (File No. E499317) |
| Codice modello |
CI43X-150-NA
|
| Utilizzato con |
Panelli di controllo industriali
|
| Caratteristiche speciali |
Piastre laterali lisce, senza setti sfondabili Componenti di fissaggio del coperchio a tenuta Include fascette di fissaggio per il fissaggio a parete
|
| Tipo |
Custodia base Custodia individuale per Nord America Custodie individuali con coperchi xEnergy Safety Ci
|
| Caratteristiche |
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Coperchio con rilascio di sovrapressione |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
10 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP65
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
8 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Finitura superficie |
Resistente alla corrosione
RAL 7035, grigio chiaro (base) |
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Resistenza alla corrente di fuga |
KB160, KC175 (base, conforme alla norma IEC 60112)
KB100, KC200 (protezione, conforme alla norma IEC 60112) |
| Grado di protezione |
IK10
IP65 (IEC) IP65 UL/CSA Tipi 1, 12, 13, 4X, solo per ambienti interni 4X (NEMA) |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Protezione superficiale |
Altro
|
| Integrità del circuito |
Altro
|
| Tipo di supporto |
RAL 7035, lati lisci
|
| Unità |
Apparecchio singolo
|
| Profondità interna |
150 mm
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
22 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
20 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
21 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
44 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
40 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
42 W
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035), base) Trasparente, grigio fumo (coperchio) |
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Opzionale
Trasparente Nessuno |
| Numero di aperture (piastre flangiate) |
0
|
| Spessore piastra (armadietto) |
9 mm
|
| Spessore piastra (coperchio/sportello) |
6 mm
|
| Numero RAL |
7035
|
| Resistenza superficiale (IEC 60093) |
10 TΩ
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
15
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-40 °C - 80 °C
|
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
|
| Numero di file |
0
|
| Rigidità dielettrica |
30 kV/mm
|
| Grado di protezione |
II
|
| Numero di moduli |
1
|
| Trattamento della superficie |
Resistente alla corrosione
|
| Profondità interna |
150 mm
|
| Profondità supporto |
150 mm
|
| Corrente nominale |
1600 A
|
| Numero di ingressi canaline |
0
|
| Adatto per |
Protezione contro sovratensione
Uso esterno |
| Resistenza a spray salino |
IEC 60068-2-11
|
| Qualità materiale della custodia |
Altro
|
| Tipo di rivestimento |
Altro
|