Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

039425
Codice del modello: PKZM0-6,3/NHI11

Eaton Moeller® series PKZM0 Interruttore di protezione del motore, 3p+1Contatto NA+1Contatto NC, Ir=4-6,3A, collegamento a vite

General specifications

Nome prodotto
Interruttore di protezione del motore PKZM0 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
039425
EAN
4015080394259
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.328 kg
Certificazione/i
VDE 0660
UL
CSA
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 3211-05
CE
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
Codice modello
PKZM0-6,3/NHI11

Features & Functions

Tipo attuatore
manopola
Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
Dotato di:
interruttore ausiliario
Funzioni
Protezione motore
Sensibilità alla mancanza di fase
Numero di poli
3 poli

General information

Connessione
Morsetti a vite
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
PTB 10, ATEX 3013
Ex II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb]
Ex II (2) D [Ex tb Db] [Ex pxb Db]
Durata elettrica
100.000 operazioni
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
Massima frequenza di manovra
40 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
25 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Circuito di derivazione: Tipo manuale E se utilizzato con il morsetto, o adatto per installazioni di gruppo, (UL/CSA)
Compensazione della temperatura
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento
≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40°

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm

Electrical rating

Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
1.1 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
2.2 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
6.3 A

Short-circuit rating

Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 500 V AC
42 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 500 V AC
42 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 690 V AC
3 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 690 V AC
2 kA
Corrente di cortocircuito
60 kA DC, Fino a 250 V DC, Parti conduttive principali
Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo)
50 kA, 600 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale di cortocircuito (tipo E)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
Accessori richiesti BK25/3-PKZ0-E
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
Sgancio in cortocircuito
Apparecchio base, fisso a: 15,5 x Iu
Tolleranza ± 20%
97,7 A, Irm

Switching capacity

Poteri d'interruzione
1 A, Uso generale UL/CSA
5 A, 600 V AC, Valore Pilot Duty A600, Uso generale UL/CSA
6,3 A (3 contatti in serie), DC-5 fino a 250 V
6,3 A, AC-3 fino a 690 V
1 A, 250 V DC, Valore Pilot Duty Q300, Uso generale UL/CSA

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
0.25 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
1 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
0.5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
1.5 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
5 HP

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1

Trip blocks

Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
4 A
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
6.3 A
Caratteristica di intervento
Classe di intervento 10 A

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5.68 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.89 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6.3 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto