Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

072723
Codice del modello: PKM0-0,63

Eaton Moeller® series interruttore protettore magnetico da cortocircuiti PKM0, Iu 0,63 A, Irm 9,8 A, Morsetti a bullone, Adatti anche per motori con grado di efficienza IE3.

General specifications

Nome prodotto
Interruttore di protezione da cortocircuiti PKM0 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
072723
EAN
4015080727231
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
Codice modello
PKM0-0,63

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0.63 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5.16 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.72 W

Dati elettrici

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,63 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.09 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.12 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz
0.18 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 500 V, 50 Hz
0.25 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 690 V, 50 Hz
0.25 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
0.63 A

Features & functions

Tipo attuatore
Manopola
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
Morsetti: IP00
IP20
Durata elettrica
100.000 operazioni
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
Massima frequenza di manovra
40 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
25 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Compensazione della temperatura
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento
≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40°
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
Tipo
solo dispositivo di protezione da cortocircuito

Resistenza al corto circuito

Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 500 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 690 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 500 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 690 V AC
150 kA
Sgancio in cortocircuito
Dispositivo base fissato 15,5 x Iu, Sganciatore elettronico
tolleranza ± 20%, Sganciatore elettronico
9,8 A, Irm, Intervallo di impostazione max

Potere d'inserzione

Poteri d'interruzione
0,63 A, AC-3 fino a 690 V
0,63 A (3 contatti in serie), DC-5 fino a 250 V

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (pieno)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18–10
Coppia di serraggio
1 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando
1,7 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.