Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

072727
Codice del modello: PKM0-4

Eaton Moeller® series interruttore protettore magnetico da cortocircuiti PKM0, Iu 4 A, Irm 62 A, Morsetti a bullone, Adatti anche per motori con grado di efficienza IE3.

General specifications

Nome prodotto
Interruttore di protezione da cortocircuiti PKM0 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
072727
EAN
4015080727279
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.287 kg
Conformità
CCC Marked
Certificazione/i
UL Listed
VDE 0660
IEC/EN 60947
Codice modello
PKM0-4

Features & Functions

Tipo attuatore
manopola
Numero di poli
3 poli

General information

Connessione
Morsetti a vite
Durata elettrica
100.000 operazioni
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
Massima frequenza di manovra
40 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
25 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Compensazione della temperatura
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento
≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40°
Tipo
solo dispositivo di protezione da cortocircuito

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Capacità morsetti (pieno)
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18–10
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Coppia di serraggio
1,7 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale
1 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando

Electrical rating

Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
1.5 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
4 A

Short-circuit rating

Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 500 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 500 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 690 V AC
3 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 690 V AC
3 kA
Sgancio in cortocircuito
62 A, Irm, Intervallo di impostazione max
tolleranza ± 20%, Sganciatori termici
Dispositivo base fissato 15,5 x Iu, Sganciatori termici

Switching capacity

Poteri d'interruzione
4 A, AC-3 fino a 690 V
4 A (3 contatti in serie), DC-5 fino a 250 V

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5.33 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.78 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto