Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Sezionatore a 4 poli da 400A, morsetti
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sezionatore
|
| Sigla catalogo |
111651
|
| EAN |
4015081112111
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
166 mm
|
| Altezza prodotto |
275 mm
|
| Larghezza prodotto |
185 mm
|
| Peso prodotto |
6.781 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
IEC |
| Codice modello |
N3-4-400-BT
|
| Funzioni |
Sganciatore di tensione opzionale
Sezionatore di potenza/Interruttore generale Lucchettabile |
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Applicazione |
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
N3
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
Esecuzione come interruttore generale Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione Azionamento a motore opzionale |
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Sezionatore
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
43,2 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
400 A
|
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto telaio
|
| Tipo di maniglia |
Leva a bilanciere
|
| Isolamento |
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali) |
| Durata elettrica |
3000 operazioni a 415 V CA-3
3000 operazioni a 690 V AC-1 5000 operazioni a 400 V AC-1 5000 operazioni a 415 V AC-1 3000 operazioni a 400 V CA-3 2000 operazioni a 690 V AC-3 |
| Numero di attivazioni all’ora - max |
60
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale con fusibile di backup |
80 kA a 690 V
100 kA a 400/415 V PN3(N3)-400…630: 630 AgGgL |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale con fusibile a valle |
80 kA a 690 V
PN3(N3)-400…630: 630 AgGgL 100 kA a 400/415 V |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
8000 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Massima frequenza di manovra nominale |
50 Hz
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23, 400 V |
200 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio |
630 A (690 V AC-22/23A, capacità di chiusura e apertura)
630 A (415 V AC-22/23A, capacità di chiusura e apertura) |
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
12 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s) |
12 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
12 kA
|
| Fusibili di protezione da cortocircuito - max |
630 A gL
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Grado di protezione |
IP20 (tipo di protezione base, nell'area dei dispositivi HMI)
Altro |
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP20
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta) IP40 (con mostrina) |
| Grado di protezione (terminazioni) |
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e morsetto a nastro) |
| Colore maniglia Multiriga |
Nero
|
| Durata meccanica |
15000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a terra
Fisso Installazione del quadro di distribuzione Montaggio intermedio Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di interruttori |
1
|
| Protezione da contatto diretto |
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
|
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Posizioni interruttore |
I, +, 0
|
| Morsetti opzionali |
Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a vite. Morsetto a tunnel
|
| Morsetti standard |
Morsetti a mantello
|
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio) |
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
10 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro fino a 240 mm² in base alla casa produttrice dei cavi.
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Min. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
M10 sul collegamento a vite lato posteriore Max. 10 mm x 50 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 300 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
35 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a mantello
50 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 2 fori 25 mm² - 120 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 50 mm² - 240 mm² (2x) sul morsetto a tunnel a 2 fori 25 mm² - 120 mm² (2x) sul morsetto a mantello 25 mm² - 120 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Max. 10 segmenti da 24 mm x 1 mm + 5 segmenti di 24 mm x 1 mm
Max. 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) sul morsetto a mantello Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato) 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti di 32 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato) |