Eaton Moeller series Power Defense - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 4 p, 300A, 200A, nel quarto polo, B, 2
| Nome prodotto |
Interruttore automatico scatolato Eaton Moeller series Power Defense
|
| Sigla catalogo |
111933
|
| EAN |
4015081114818
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
142 mm
|
| Altezza prodotto |
185 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
3.03 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC
VDE 0660 IEC/EN 60947 |
| Codice modello |
LZMB2-4-A300/200-I
|
| Applicazione |
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 440 V
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
LZM2
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Valore nominale intensità di corrente |
300 A
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore magnetotermico
|
| Caratteristiche |
Unità di protezione
azionamento a motore opzionale |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tensione nominale |
440 V - 440 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
8000 V
|
| Corrente nominale del conduttore neutro |
60% del conduttore di fase
|
| Corrente nominale di esercizio |
300 A (380/400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
300 A (415 V AC-3, capacità di chiusura e apertura) 300 A (660-690 V AC-3, capacità di chiusura e apertura) 300 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura) |
| Valore nominale intensità di corrente |
300 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
2000 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
2500 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) |
160 A - 200 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
240 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
300 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min |
0 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max |
0 A
|
| Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min |
1200 A
|
| Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max |
2490 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
1800 A
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
3000 A
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
30 kA
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
18.5 kA
|
| Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 10 ms
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto a vite
|
| Isolamento |
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali) |
| Numero di attivazioni all’ora - max |
120
|
| Tipo di maniglia |
Interruttore a bilancia
|
| Categoria d'uso |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Durata elettrica |
10000 operazioni a 400 V AC-1
10.000 operazioni a 415 V CA-1 6500 operazioni a 415 V AC-3 |
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida a DIN opzionale
Fisso Interruttore per installazione fissa |
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida a DIN opzionale
Fisso Interruttore per installazione fissa |
| Grado di protezione |
IP20
Nell'area dei dispositivi HMI IP20 (tipo di protezione base) |
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con cornice) |
| Grado di protezione (terminazioni) |
IP00 (terminazioni, separatore di fase e morsetto a nastro)
IP10 (morsetto a tunnel) |
| Protezione da contatto diretto |
Protezione dai contatti con dita/mano secondo DIN EN 50274/VDE 0106 parte 110
|
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Parte frontale
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Caratteristiche speciali |
|
| Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
| Morsetti standard |
Morsetto a vite
|
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio) |
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
|
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Max. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
M8 sul collegamento a vite lato posteriore Min. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
4 mm² - 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
4 mm² - 16 mm² (1x) sul morsetto a mantello 4 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 4 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
25 mm² - 70 mm² (2x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 70 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a mantello 25 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello
Max. 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello Max. 10 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato) Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato) |
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
300 A
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
83,7 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| Funzioni |
Protezione cavi e impianti
|