Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174427
Codice del modello: LZMN1-4-A40-I

Eaton Moeller series Power Defense - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico LZM, 4 p, 40A, N1-4-A40-I

General specifications

Nome prodotto
Interruttore automatico scatolato Eaton Moeller series Power Defense
Sigla catalogo
174427
EAN
4015081708895
Lunghezza/profondità del prodotto
84.5 mm
Altezza prodotto
145 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
1.318 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
IEC/EN 60947
VDE 0660
Codice modello
LZMN1-4-A40-I

Delivery program

Applicazione
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
Tipo
Interruttore automatico
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
LZM1
Numero di poli
Quattro poli
Valore nominale intensità di corrente
40 A
Sistema di sgancio
Sganciatore magnetotermico
Caratteristiche
Unità di protezione
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nom. Icn)
  • Corrente nom. = corr. nom. inint.: 40 A
  • Il valore impostato nel conduttore neutro è sincrono con il valore impostato Ir del polo principale.

Technical Data - Electrical

Tensione nominale
690 V - 690 V
Tensione nominale (DC)
500 VDC
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
6000 V
Corrente nominale del conduttore neutro
200% del conduttore di fase
Corrente nominale di esercizio
160 A (380/400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
125 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
40 A (415 V AC-3, capacità di chiusura e apertura)
125 A (500 V DC-1, capacità di chiusura e apertura)
125 A (500 V DC-3, capacità di chiusura e apertura)
40 A (660-690 V AC-3, capacità di chiusura e apertura)
160 A (690 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
Valore nominale intensità di corrente
40 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
320 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
400 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir)
32 A - 40 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
32 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
40 A
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min
0 A
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max
0 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
320 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
400 A
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
85 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
35 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
10 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
187 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz
40 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
17 kA
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 10 ms
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto telaio
Isolamento
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
Numero di attivazioni all’ora - max
120
Tipo di maniglia
Interruttore a bilanc
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Durata elettrica
10000 operazioni a 500 V CC-1
7500 operazioni a 400 V CA-3
5000 operazioni a 500 V CC-3
10000 operazioni a 400 V AC-1
10.000 operazioni a 415 V CA-1
5000 operazioni a 690 V AC-3
7500 operazioni a 690 V AC-1
7500 operazioni a 415 V CA-3
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Montaggio su guida a DIN opzionale
Fisso
Interruttore per installazione fissa
Metodo di montaggio
Montaggio su guida a DIN opzionale
Fisso
Interruttore per installazione fissa
Grado di protezione
IP20
Nell'area dei dispositivi HMI IP20 (tipo di protezione base)
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con cornice isolante)
Grado di protezione (terminazioni)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e morsetto a nastro)
IP10 (morsetto a tunnel)
Protezione da contatto diretto
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Parte frontale
Idoneità climatica
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nom. Icn)
  • Corrente nom. = corr. nom. inint.: 40 A
  • Il valore impostato nel conduttore neutro è sincrono con il valore impostato Ir del polo principale.
Durata meccanica
20.000 operazioni

Technical Data - Mechanical - Terminals

Morsetti standard
Morsetti a mantello
Capacità morsetti (cavo di comando)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (busbar in rame)
Min. 12 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Max. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
M8 sul collegamento a vite lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
6 mm² - 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
10 mm² - 16 mm² (1x) sul morsetto a mantello
10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
6 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
16 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
25 mm² - 70 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² (2x) sul morsetto a mentello
25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
25 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 70 mm² (1x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello
Max. 9 segmenti da 9 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
10,656 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Additional information

Funzioni
Protezione impianti e cavi

Esporta le caratteristiche del prodotto