Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192327
Codice del modello: NZMH3-PMX450

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. interruttore automatico NZM3 PXR25 - Classe di misurazione integrata dell'energia 1, 630A, 3p, Morsetto a vite, H, 3, M

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
Sigla catalogo
192327
EAN
4015081928781
Lunghezza/profondità del prodotto
275 mm
Altezza prodotto
120.5 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
6.65 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
IEC/EN 60947
Codice modello
NZMH3-PMX450

Delivery program

Applicazione
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
Tipo
Interruttore automatico
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM3
Numero di poli
3 poli
Valore nominale intensità di corrente
450 A
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche speciali
  • IEC/EN 60947-2 con caratt. conformi a IEC/EN 60947-4-1 con sensib. alla mancanza fase
  • L'interr. autom. soddisfa tutti i requisiti della categ. di commut. CA-3.
  • Misuraz. del valore efficace e "memoria termica"
  • Impost. della classe d'intervento regolabile, tr a 6 x Ir e infinito (senza sganciatori di sovraccarico)
  • Tutti i dati nominali di CA-3 si applicano alla commut. diretta da parte dell’interr. autom. in condizioni di funzionamento normali. Se, per esempio, un contattore di potenza gestisce la commutazione di CA-3 in condizioni di funzionamento normali, la corrente nominale continua massima si applica all'interruttore automatico, In = Iu.
  • Fusibile di riserva massimo, se le corr. di cortocirc. previste nella pos. di installazione superano il potere d'interr. dell'interr. autom. (potere di interr. nom. del cortocircuito Icn)
  • Corr. nom. = corr. nom. ininterr.: 450 A
  • Suggerimento per sezioni di collegamento: collegabile fino a 240 mm², in base alla casa produttrice dei cavi,
Dotato di:
Protezione termica

Technical Data - Electrical

Tensione nominale
690 V - 690 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
3.3 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
3.3 kA
Valore nominale intensità di corrente
450 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
2 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
12 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
180 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
450 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
900 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
5400 A
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
150 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
130 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
130 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
33 kA
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz
9 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
330 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
330 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
286 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz
143 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
74 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V
132 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V
250 kW
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 10 ms
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Isolamento
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Durata elettrica
3000 operazioni a 690 V CA-1
2000 operazioni a 415 V CA-3
2000 operazioni a 690 V AC-3
5000 operazioni a 400 V CA-1
2000 operazioni a 400 V AC-3
5000 operazioni a 415 V CA-1
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Fisso
Metodo di montaggio
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Fisso
Grado di protezione
IP20
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con cornice)
Grado di protezione (terminazioni)
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella)
IP10 (morsetto a tunnel)
Protezione da contatto diretto
Protezione dai contatti con dita/mano secondo VDE 0106 parte 100
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caratteristiche speciali
  • IEC/EN 60947-2 con caratt. conformi a IEC/EN 60947-4-1 con sensib. alla mancanza fase
  • L'interr. autom. soddisfa tutti i requisiti della categ. di commut. CA-3.
  • Misuraz. del valore efficace e "memoria termica"
  • Impost. della classe d'intervento regolabile, tr a 6 x Ir e infinito (senza sganciatori di sovraccarico)
  • Tutti i dati nominali di CA-3 si applicano alla commut. diretta da parte dell’interr. autom. in condizioni di funzionamento normali. Se, per esempio, un contattore di potenza gestisce la commutazione di CA-3 in condizioni di funzionamento normali, la corrente nominale continua massima si applica all'interruttore automatico, In = Iu.
  • Fusibile di riserva massimo, se le corr. di cortocirc. previste nella pos. di installazione superano il potere d'interr. dell'interr. autom. (potere di interr. nom. del cortocircuito Icn)
  • Corr. nom. = corr. nom. ininterr.: 450 A
  • Suggerimento per sezioni di collegamento: collegabile fino a 240 mm², in base alla casa produttrice dei cavi,
Durata meccanica
15000 operazioni

Technical Data - Mechanical - Terminals

Morsetti standard
Morsetto a vite
Morsetti opzionali
Morsetto a mantello. Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a tunnel
Capacità morsetti (cavo di comando)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm diretto al colleg. lato post. dell'interrutt.
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Min. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Max. 10 mm x 50 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
300 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
35 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a mantello
16 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1-foro
25 mm² - 120 mm² (2x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 240 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 240 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti di 32 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Max. 10 segmenti da 24 mm x 1 mm + 5 segmenti da 24 mm x 1 mm sul morsetto a mantello
10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Max. 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) sul morsetto a mantello
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
450 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
60,75 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Funzioni
Sensibilità alla mancanza di fase
Protezione motore con misurazione dell'energia di classe 1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.