Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. interruttore automatico NZM3 PXR25 - Classe di misurazione integrata dell'energia 1, 250A, 3p, tecnologia plug-in, H, 3, M
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
|
| Sigla catalogo |
192331
|
| EAN |
4015081928828
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
335 mm
|
| Altezza prodotto |
215.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
6.85 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC
IEC/EN 60947 |
| Codice modello |
NZMH3-PMX250-SVE
|
| Funzioni |
Sensibilità alla mancanza di fase
Protezione motore con misurazione dell'energia di classe 1 |
| Accessorio necessario |
NZM3-XSVS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Applicazione |
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
NZM3
|
| Dotato di: |
Protezione termica
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore elettronico
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
18,75 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
250 A
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Altro
|
| Tipo di maniglia |
Leva a bilanciere
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
18 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
2 A
|
| Isolamento |
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari) |
| Durata elettrica |
2000 operazioni a 415 V CA-3
2000 operazioni a 690 V AC-3 5000 operazioni a 400 V CA-1 3000 operazioni a 690 V CA-1 2000 operazioni a 400 V AC-3 5000 operazioni a 415 V CA-1 |
| Numero di attivazioni all’ora - max |
60
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
250 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
100 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
8000 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V |
75 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V |
132 kW
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
150 kA
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
130 kA
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
130 kA
|
| Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz |
33 kA
|
| Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz |
9 kA
|
| Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz |
286 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz |
143 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
3.3 kA
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
4500 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
500 A
|
| Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 10 ms
|
| Categoria d'uso |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Grado di protezione |
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
IP20 |
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP40 (con cornice)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta) |
| Grado di protezione (terminazioni) |
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella) |
| Durata meccanica |
15000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Dispositivo rimovibile
Apparecchio da incasso con tecnologia plug-in |
| Protezione da contatto diretto |
Protezione dai contatti con dita/mano secondo VDE 0106 parte 100
|
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tecnica di spegnimento |
elettronico
|
| Morsetti opzionali |
Morsetto a mantello. Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a tunnel
|
| Morsetti standard |
Morsetto a vite
|
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio) |
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
|
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
50 mm² - 240 mm² (2x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 50 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 2 fori |
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) |
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm diretto al colleg. lato post. dell'interrutt.
M10 sul collegamento a vite lato posteriore Max. 10 mm x 50 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore Min. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 300 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
35 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a mantello
16 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1-foro 25 mm² - 240 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 25 mm² - 240 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 25 mm² - 120 mm² (2x) sul morsetto a mantello |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Max. 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) sul morsetto a mantello
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato) Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore Max. 10 segmenti da 24 mm x 1 mm + 5 segmenti da 24 mm x 1 mm sul morsetto a mantello Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti di 32 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato) |