Scarica il documento () sui 20

216949
Codice del modello: M22S-DRL-G

Eaton Moeller® series M22 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, annegato, permanente, verde, senza scritta, Anello frontale colore nero

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - Pulsante luminoso
Sigla catalogo
216949
EAN
4015082169497
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.012 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
UL
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CE
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
DNV
GL
LR
Codice modello
M22S-DRL-G

Features & Functions

Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
A filo
Comando tradizionale
Dotato di:
anello frontale
Funzioni
La funzione di blocco in posizione/ritorno può essere modificata sul dispositivo
Iscrizione
Neutra

General

Grado di protezione
IP67
IP69K
NEMA 13
IP66
NEMA 3R
NEMA 12
NEMA 4x
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
NEMA 4x
Durata meccanica
1.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Diametro anteriore: 29,7 mm
Adatto per
Illuminazione
Tipo
Pulsante luminoso

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
30 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78

Communication

Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ

Actuator

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Verde
Funzione attuatore
Permanente
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Contacts

Forza per apertura positiva - min
0 N

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto