Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

229492
Codice del modello: M22-R47K

Potenziometro Eaton Moeller® series M22, classico, M22, 22,5 mm, R 47 kΩ, P 0,5 W, ghiera frontale colore titanio

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - potenziometro
Sigla catalogo
229492
EAN
4015082294922
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
29 mm
Peso prodotto
0.034 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL 508
VDE
VDE 0660
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
CSA
Codice modello
M22-R47K

Caratteristiche prodotto

Tipo
Potenziometro
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Dotato di:
3 morsetti a vite singoli
Grado di inquinamento
3
Accuratezza
± 10% (lineare), Valore di resistenza
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Colore ghiera frontale
Titanio
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di rivoluzioni - max
1
Numero di rivoluzioni - min
1
Diametro di apertura
22.5 mm
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Potenza nominale
0.5 VA
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.5 W
Progettazione
Comando tradizionale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di protezione
IP66
NEMA Altro
Consumo energetico
0,5 W
Durata meccanica
25.000 operazioni
Resistenza agli urti
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Resistenza
47000 Ohm
Capacità morsetti (pieno)
0,5 - 1,5 mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 1,5 mm²
Coppia di serraggio
0,5 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.