Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

265330
Codice del modello: PKZM0-0,16/AK

Eaton Moeller® series PKZM0 Interruttore di protezione del motore, 3p, Ir=0,1-0,16A, manopola bloccabile

General specifications

Nome prodotto
Interruttore di protezione del motore PKZM0 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
265330
EAN
4015082653309
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 3211-05
UL 60947-4-1
CSA
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
CE
UL File No.: E36332
VDE 0660
Codice modello
PKZM0-0,16/AK

Features & Functions

Tipo attuatore
Manopola
Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
Dotato di:
bloccaggio con lucchetto
Funzioni
Protezione motore
sensibilie alla mancanza fase
Numero di poli
3 poli

General information

Connessione
Morsetti a vite
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
PTB 10, ATEX 3013
Ex II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb]
Ex II (2) D [Ex tb Db] [Ex pxb Db]
Durata elettrica
100.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
Durata meccanica
100.000 operazioni (principali percorsi di conduzione)
Posizione di montaggio
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
Massima frequenza di manovra
40 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
25 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Circuito di derivazione: Tipo manuale E se utilizzato con il morsetto, o adatto per installazioni di gruppo, (UL/CSA)
Compensazione della temperatura
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento
≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40°
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Capacità morsetti (pieno)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18–10
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Coppia di serraggio
1,7 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale

Electrical rating

Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
0.16 A

Short-circuit rating

Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 500 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 500 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 690 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 690 V AC
150 kA
Corrente di cortocircuito
60 kA DC, Fino a 250 V DC, Parti conduttive principali
Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo)
50 kA, 600 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale di cortocircuito (tipo E)
Accessori richiesti BK25/3-PKZ0-E
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
Sgancio in cortocircuito
Apparecchio base, fisso a: 15,5 x Iu
Tolleranza ± 20%
2,5 A, Irm

Switching capacity

Poteri d'interruzione
0,16 A, AC-3 fino a 690 V
0,16 A (3 contatti in serie), DC-5 fino a 250 V

Trip blocks

Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
0.1 A
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
0.16 A
Caratteristica di intervento
Classe di intervento 10 A

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5.39 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.8 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0.16 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.