Våre nye generasjons XC200 modulære PLS-er tilbyr en fleksibel løsning på standarde automatiseringsoppgaver. De ulike versjoner av enheten sikrer at den riktige kontrolløsningen er tilgjengelig for de aktuelle spesifikke kravene. Som en del av XControl familien, XC200 tilhører laget på midten av de tre utvidelsesnivåene i Eatons høytytende PLS portefølje.
Det lokale I/O nivået av XC-204 enhetene kan utvides med opp til 16 I/O-moduler fra det stykke-baserte modulære XN300 systemet. Separate Ethernet grensesnitter og de standarde og serielle grensesnittene i tillegg muliggjør betjening i ulike systemarkitekturer samt integrasjonen av desentrale I/O enheter (XN300) og tredjeparts enheter.
De kontroll- og reguleringsfunksjonene kan ideellt og fleksibelt implementeres i små til middels store applikasjoner innenfor seriemaskin og systembygging med enheter i XC200 produktutvalget.
Dra nytte av systemets tilnærming til den nye generasjonen av XControl systemet! De XC-104, -204 og -303 modulære PLSer, som er montert med ulike grensesnitter, kan ideelt utvides med XN300 I/O systemet og de tilsvarende CAN og EtherCAT inngangsporter for å danne en systemløsning for små og middels størrelse applikasjoner. I tillegg, installasjonen, kablingen og programmeringen av dette moderne systemet sparer tid og er utrolig enkelt.
Prøv XC-204 Startersett!
Dette startersettet består av de følgende komponeneter:
• XC-204 modulær PLS (type XC-204-C21-001), 1x 100 Mbit/s Ethernet grensesnitt, 24 V DC
• XN300 I/O modul (type XN-322-8DIO-PD05), 4x digitale innganger, 4x digitale utganger, 24 V DC
• RJ45 kabel
• XSOFT-CODESYS programvarelisens
• XControl brosjyre
Ditt søk "" samsvarte ikke med noen dokumenter eller produkter.