Last ned dokumentet () av 20
Mellomspennings-bryteranlegg

Xiria NGX

Eatons nyeste modulærsystem for avansert sekundær bryteranlegg i fordelingsstasjoner, kommersielle og industrielle applikasjoner. En kompakt plattform for IEC mellomspennings-bryteranlegg som unikt kombinerer opp til 24 kV - 1250 A - 25 kA effekter med sikker, pålitelig, naturlig luft teknologi uten overtrykk (Air-GIS). En utprøvd og bærekraftig teknololgi brukt i Xiria 630 siden 2002.  

Xiria NGX tilbyr ett komplett utvalg av effektbryterpaneler opptil 1250 A, seksjoneringsbryter og målepaneler. Eatons nyeste Xiria NGX endrer situasjonen for fleksibel, mellomspennings-bryteranlegg. Den oppfyller de høye kravene til energi, minimert TCO og miljøvennlighet som nå står øverst på agendaen for strømdistribusjon.

NOMINELL SPENNING
Opptil 24 kV
NOMINELL STRØM
630 A / 1250 A
KORTSLUTNING
Opptil 25 kA – 3 s

Egenskaper

  • Modulær design og kompakte paneler med bredde på 500 mm 
  • Primærdeler og mekanisme er vedlikeholdsfrie og beskyttet i en hermetisk forseglet tank i rustfritt stål (IP65)
  • Ved bruk av naturlig luft uten overtrykk i tankkapslingen (Air-GIS)
  • Lett oppgradering fra 12 kV til 24 kV 
  • Brukervennlig design med unike inspeksjonsvinduer
  • Kobling/utvidelse av paneler/seksjoner via enkle tilkoblingskoner
  • IEC-sertifisert av KEMA-laboratorier
  • Intern lysbueklassifikasjon AFL(R) 25 kA – 1s
  • Automatisk tilbakestengning (OCO mekanisme)
  • Enkel-polet isolerte primære deler for optimal sikkerhet
  • Egnet for full fjernstyring og kontroll
  • Loss of Service Continuity LSC2 for maksimal oppetid

Se videoen for å lære mer om Xiria NGX!

Vi kjenner dagens strømnett-behov

Maksimert oppetid, optimalisert sikkerhet og høy energikapasitet blir stadig viktigere for anleggsinnhavere med ansvar for strømdistribusjon. Ved å bygge på utprøvd Xiria 630 A / 20 kA teknologi som har vært på markedet i mer enn 20 år, kan Xiria NGX møte disse utfordringene.

Xiria NGX er resultatet av mer enn 80 års kompetanse innen design og innovasjon av koblingsanlegg, ved bruk av Eatons kjerneteknologier: Solid isolasjon, elektrisk feltkontroll og vakuumteknologi.

Integreringen av Eatons utprøvde kjerneteknologier i Xiria NGX sikrer en kompakt, sikker og pålitelig løsning. Xiria NGX er designet som et bruker- og miljøvennlig produkt gjennom hele kjeden fra design til demontering, og Xiria NGXs funksjoner er konstruert slik at kostnadene for eieren blir så lave som mulig, uten at det går på bekostning av kvaliteten i løpet av levetiden på mer enn 40 år.

Smarte bryterløsninger

Xiria NGX er en av de få bryteranleggene som nå tilbyr motorisert fjernkontroll for både effektbryteren og skillebryteren. Dette muliggjør full fjernstyring av bryteranleggene inkludert kabeljording. Andre smarte bryterløsninger er tilgjengeligheten av strøm- og spenningssensorer og et omfattende sett med tilleggsutstyr.

Det modulære designet av Xiria NGX muliggjør lett oppgraderinger med CTer, VTer og motorisert styring. Ettersom Xiria NGX paneler opptil 24 kV er i samme kapsling, tilbyr NGX også optimal fleksibilitet for bruk i ulike nett. For eksempel start med en 12 kV nett før du i fremtiden flytter til 24 kV.
Spesifikasjoner

Teknisk informasjon

Generelt

Nominell spenning kV 3.6  7,2 12  17,5 24
Støtspenning kV 40 60 75/95 95 125
Maks driftsfrekvensspenning kV-1m 10 20 28/38/42 38 50
Nominell frekvens Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Vedlikeholdsklasse   LSC2 LSC2 LSC2 LSC2 LSC2
Partisjonsklasse   PM PM PM PM PM
Intern lysbueklassifikasjon (IAC)   AFL(R) AFL(R) AFL(R) AFL(R) AFL(R)
Intern lysbuemotstand (AFLR) kA-s 25 - 1 25 - 1 25 - 1 25 - 1 25 - 1
Intern lysbuemotstand med lysbueabsorber (AFL) kA-s 25 - 1 25 - 1 25 - 1 25 - 1 25 - 1
Kapslingsgrad/kontrollpanel   IP3XD / IP2X IP3XD / IP2X IIP3XD / IP2X IP3XD / IP2X IP3XD / IP2X
Kapslingsgrad med dører/deksler åpne   IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X
Omgivelsestemperaturområde °C -5 +40 -5 +40 -5 +40 -5 +40 -5 +40
spacer

Samleskinnesystem

Nominell spenning kV 3.6  7,2 12  17,5 24
Nominell strøm A 1250 1250 1250 1250 1250
Nominell korttidsstrøm kA-s 25 - 3 25 - 3 25 -  3 25 - 3 25 - 3
Nominell støtstrøm kA 63 63 63 63 63
spacer

Effektbrytere

Nominell spenning kV 3.6  7,2 12  17,5 24
Nominell strøm A 630/1250 630/1250 630/1250 630/1250 630/1250
Nominell brytestrøm kA 25 25 25 25 25
Nominell innkoblingsevne kA 63 63 63 63 63
Nominell kapasitiv bryteevne   C2 C2 C2 C2 C2
Nominell kabellast brytestrøm A 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
DC-tid konstant ms 45 45 45 45 45
DC-komponent % 30 30 30 30 30
Mekanisk utholdenhetsklasse effektbryter   M1 / M2 M1 / M2 M1 / M2 M1 / M2 M1 / M2
Mekanisk utholdenhetsklasse som jordbryter   M1 M1 M1 M1 M1
Skillebryter for mekanisk utholdenhetsklasse   M1 M1 M1 M1 M1
Elektrisk utholdenhetsklasse   E2 E2 E2 E2 E2
Nominell korttidsstrøm kA-s 25 - 3 25 - 3 25 - 3 25 - 3 25 - 3
Minste utkoblingstid ms 38 38 38 38 38
Mekanismetype O – 0,3 s – CO – 1 min – CO
spacer

IEC standarder / ISO normer

Xiria NGX mellomspennings-bryteranlegg samsvarer med de nyeste IEC-forordningene:

  • IEC 62271-1 Fellesspesifikasjoner for høyspente bryteranlegg og kontrollutstyr standarder.
  • IEC 62271-100 Høyspenning vekselstrøm effektbrytere
  • IEC 62271-102 Vekselstrøm skillebrytere og jordingsbrytere
  • IEC 62271-200 A.C. metallkapslede koblingsutstyr og kontrollutstyr for nominelle spenninger over 1 kV og opp til og med 52 kV
  • IEC 62271-213 Spenningdeteksjon og indikasjonssystem
  • IEC 61869-1 Måletransformatorer – Del 1: Generelle krav
  • IEC 61869-2 Måletransformatorer – Del 2: Tilleggskrav for strømtransformatorer
  • IEC 61869-3 Måletransformatorer - Del 3: Tilleggskrav for induktive spenningstransformatorer
  • IEC 60529 Kapslingsgrad gitt av kapslinger
  • EN 50181 plugin-type bøssinger over 1 kV opptil 36 kV
spacer

Xiria NGX-produksjonsanlegg underretter seg følgende standarder:

  • ISO 9001 Kvalitetstyringssystem
  • ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø
spacer

Mål (mm)

dimensions-xiria-ngx.jpg
  • Effektbryter felt
  • Direktanslutnings felt
  • Målefelt for samleskinnespenning
dimensions-xiria-ngx-meetveld-arcchannel.jpg
  • Målefelt
dimensions-xiria-ngx-sectionalizer.jpg
  • Seksjoneringsbryter med fast tilkobling bak (****)
    Alternativ for integrering av spenningstransormatorer
dimensions-xiria-ngx-sectionalizer-breed.jpg
  • Seksjoneringsbryter med kabeltikobling på frontsiden

(*)    Med utvidet basisramme

(**)   Med alternativ lysbuekanal eller lysbuepipe med integrerte lysbueabsorbere (beskyttelsesskjerm er ikke vist)

(***)  Inkludert pipe for naturlig kjøling

(****) Se tilgjengelighet

spacer
Last ned lenker
X
Download Close