Last ned dokumentet () av 20

WIN-WIN med Push-in-terminaler

PKZ- og DIL-serien med push-in-teknologi for raskere og mer kostnadseffektiv kabling!

Teknikere og innkjøpere elsker den nye push-in-serien! Kabling er mer effektivt enn noensinne med Eatons serie kretsbrytere for motorvern og kontaktorer. Push-in-teknologien gjør at du ikke trenger verktøy og brukes av millioner av kunder jorden rundt. Denne enkle, verktøysfrie kablingsmetoden gir sikker tilkobling og vedlikeholdsfrie kontaktpunkter – faktorer som sammen betyr optimalt effektiv montering og service. xStart med push-in-teknologi bestående av DIL-kontaktorer og PKZ-kretsbrytere for motorvern er løsningen som gjør jobben din enklere og tilbyr verdensdekkende samsvar og utmerket pålitelighet.

Vær kvikk med et klikk – hvem trenger vel skruer?

Push-in-teknologien gjør det raskere og tryggere å koble til koblingsutstyrskapet – alt du må gjøre er å klikke komponentene på plass. Og med et modulsystem og stort utvalg tilbehør, finner du alltid det tilbehøret du trenger. Komponentene er små og kompakte, så du kan bruke dem i eksisterende koblingsutstyrskap og for å koble til nye. Det finnes til og med en kombinert push-in- / skru inn-løsning for bruk med trefase-terminalblokker. Med andre ord gjør push-in kablingsarbeidet merkbart enklere, slik at jobben kan gjøres enda raskere!

Gjøre kablingen mer effektiv fra start til slutt

Se hvordan innkjøpere og teknikere kan dra nytte av push-in-løsningen

Last ned flygebladet

Se den omfattende Push-in-serien 

Last ned brosjyren

Hvem sørger for driftspålitelighet over hele verden? Du!

Med xStart-serien og den nye push-in-teknologien kan du levere pålitelig drift til kunder over hele verden og unngå driftsbrudd. Du kan også gjøre kundene klare for fremtiden siden push-in-teknologi er ideelt for automatiserte produksjonsprosesser. Poenget er: Push-in er en fremtidssikker løsning som passer budsjettet ditt.
eaton-contactor-series_dil
DIL-kontaktorer
Eaton Moeller-seriens motorvernbrytere PKZM0 PKZM01 og PKZM4
PKZ-motorvernbryter
Eaton Moeller-seriens motorvernbryter med elektroniske overspenningsvern er tilgjengelig i to størrelser
PKE-motorvernbryter
eaton-motorstarter-pkz-pke
MSC-motorstarterkombinasjoner

Optimaliser maskin- og systemytelse

Push-in-teknologien gir flere fordeler til maskinbyggere og systemintegratorer, og den viktigste av disse er forenklet manuell montering: Kabelhylsen må plugges inn i terminalen, som kan gjøres med én hånd og uten verktøy. Sammenlignet med konvensjonelle skruterminaler kan du dermed redusere tilkoblingstiden med opptil 50 %.

Fremtidssikre tavleskapet enkelt og greit med Eatons push-in-serie.

xStart Moeller-serien brukes av millioner av teknikere og innkjøpere verden over, og er en sterk innovasjonsleder. Hvorfor? Fordi de gjør teknikere og lederes liv enklere på grunn av den enkle, effektive og kostnadseffektive push-in-teknologien. Du kan også dra nytte av WIN-WIN-effekten når du fremtidssikrer tavleskapet ditt på den enkle måten.

WIN-WIN med push-in-teknologi: Raskere og med kostnadseffektivt! Vær kvikk med et klikk.

Push-in-kontakten lar deg koble til tavleskap raskere og sikrere enn noensinne – alt du trenger å gjøre er å klikke komponentene på plass. Uten å ofre pålitelighet holder klikkekontaktene seg faste, og de trenger aldri å vedlikeholdes.