Szybkie linki
Fulleon Symphoni to konwencjonalny sygnalizator pożarowy o dużych możliwościach adaptacyjnych. Ekonomiczny i niezwykle wydajny dzięki innowacyjnej piezoelektrycznej technologii ładowania elektrycznego, zapewnia pobór prądu na poziomie zaledwie 5mA.
Z tego właśnie powodu sygnalizator akustyczny z certyfikatem pożarowym jest szeroko stosowany przez platformy OEM i globalnych producentów. Jest on dostępny w wielu opcjach w zależności od środowiska, zastosowania i kraju. Oferta obejmuje trzy typy: standardowy, wysokiej mocy i Voice+, wszystkie dostępne są w kolorze czerwonym lub białym oraz w obudowie standardowej lub odpornej na warunki atmosferyczne IP66.
Wersja standardowa posiada dźwięki alarmu brytyjskiego oraz wersję "E", która posiada dźwięki takie jak niemiecki Din i holenderski Slow Whoop. Wariant HO o wysokiej mocy wyjściowej generuje do 120dB(A) i jest idealny dla otwartych przestrzeni i sytuacji, gdzie zazwyczaj jest wysoki poziom tła otoczenia. Seria Symphoni Voice+ jest fabrycznie wyposażona w 3 powszechnie używane komunikaty. Komunikaty na zamówienie mogą być tworzone z dużego banku wiadomości głosowych firmy Eaton, z możliwością przechowywania do 16 wiadomości w urządzeniu. Wersje francuskie wszystkich trzech urządzeń są dostępne w odpowiednich kategoriach klasy B i klasy C.
Bardzo niskie zużycie energii przez Symphoni doprowadziło do jego integracji z wieloma uznanymi na całym świecie producentami OEM.
Od lokali handlowych po przybrzeżne platformy wiertnicze, alarm dźwiękowy jest zazwyczaj podstawową metodą powiadamiania o zagrożeniu.
Eaton posiada bibliotekę ponad 100 standardowych dla branży tonów ostrzegawczych, aby zapewnić, że Twoje powiadomienie jest słyszalne za każdym razem. Głosowe komunikaty ostrzegawcze są dostępne w wielu językach i służą do ewakuacji, ochrony lub bezpieczeństwa pożarowego.
Podstawy sygnalizatorów (płytkie, głębokie i typu "U")
RoLP LX Ścienny - Sygnalizator pożarowy optyczno-akustyczny (VAD)
Askari Compact - Dyskretny sygnalizator akustyczny do hoteli i centrów handlowych
Asserta - Sygnalizatory akustyczne i optyczno-akustyczne
RoLP (Roshni Low Profile) - Akustyczny sygnalizator pożarowy
Squashni - Sygnalizator akustyczny w podstawie detektora
Squashni Micro - Płaski sygnalizator akustyczny
Dzwonek FB - Elektroniczny akustyczny sygnalizator pożarowy
Dzwonek CF - Elektromechaniczny sygnalizator akustyczny
CS200 - Sygnalizator akustyczny, konwencjonalny
*(IHS Markit, 2018 r.).
Maksymalna liczba pozycji w narzędziu porównawczym to 4.
Twoje wyszukiwanie "" nie odpowiada żadnym dokumentom ani produktom.
Skopiowano do schowka
Do korzystania z narzędzia porównawczego wymagane są co najmniej dwa elementy.
Sorry, we can't get that information right now.