Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Zasilanie gwarantowane (UPS)

UPS Eaton 93PM G2

Zasilacz UPS Eaton 93PM G2 łączy w sobie ochronę, bezpieczeństwo i ciągłość działania w elastycznej, wydajnej i ekonomicznej modułowej i skalowalnej konstrukcji. Dzięki najwyższej możliwej dostępności i najniższemu całkowitemu kosztowi posiadania w swojej klasie, zasilacz trójfazowy UPS 93PM drugiej generacji jest idealnym rozwiązaniem dla kolokacyjnych centrów przetwarzania danych i organizacji, które chcą zwiększać moc i ochronę zasilania zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem.

Topologia
Online
Moc znamionowa
50 kVA - 360 kVA
Sprawność
Do 97%

Zobacz film, przedstawiający zastosowanie zasilaczy awaryjnych 93PM drugiej generacji w rozbudowywanym Lim Data Center.

Pobierz nasz bezpłatny Poradnik „Podstawy systemów UPS”

W naszym Poradniku zagłębiamy się w kwestie związane z projektowaniem systemów UPS. Od zalet modułowości, przez sposób, w jaki zaawansowane technologie zwiększają opłacalność i wydajność operacyjną, po wpływ redundancji na niezawodność. Pobierz darmowy Poradnik i dowiedz się więcej na temat zasilania gwarantowanego i podtrzymania prądu z UPS.

Maksymalna elastyczność i dostępność bez żadnych przerw

Zasilacz bezprzerwowy 93PM G2 zapewnia maksymalny czas bezawaryjnej pracy dla infrastruktury o znaczeniu krytycznym w elastycznej, modułowej i skalowalnej konstrukcji. W razie potrzeby można dodać moduły mocy 50 lub 60 kVA, bez konieczności przestoju systemu lub wpływu na obciążenie krytyczne, dzięki systemowi modułów wymienianych „na gorąco” (hot-swap). Technologia pracy równoległej HotSync dostępna w zasilaczu bezprzerwowym UPS Eaton 93PM G2 eliminuje pojedynczy punkt awarii - utrata komunikacji pomiędzy UPS pracującymi równolegle nie wpływa na ich synchronizację, co zapewnia zwiększoną niezawodność. Ponadto, nasz zasilacz awaryjny UPS posiada standardowo wbudowane elementy bezpieczeństwa (układ backfeed protection oraz dodatkowe bezpieczniki toru bypassu) co zwiększa bezpieczeństwo instalacji elektrycznej i zapewnia dodatkową ochronę.

EnergyAware

Dzięki technologii Eaton EnergyAware, UPS przemysłowy do serwerowni 93PM G2 może pomóc Twojej firmie wspierać środowisko i uzyskiwać dodatkowe przychody poprzez udział w usługach pomocniczych sieci energetycznej, takich jak regulacja częstotliwości. Bez wpływu na bezpieczeństwo odbiorów UPS Eaton, typowy zysk wynosi nawet do 50.000 Euro rocznie na MW mocy przeznaczonej na wsparcie sieci.

Zwiększone cyberbezpieczeństwo

Dla zwiększenia cyberbezpieczeństwa, przemysłowy zasilacz UPS Eaton 93PM G2 jest standardowo wyposażony w nową kartę sieciową Network-M2 (komunikacja SNMP), a dodatkowo może zostać wyposażony w kartę przemysłową INDGW-M2 (komunikacja SNMP, Modbus RTU oraz TCP/IP). Są to pierwsze karty komunikacyjne w branży UPS, które spełniają normy bezpieczeństwa IEC 62443-4-2 oraz UL 2900-1-1, co jest potwierdzone niezależnymi certyfikatami. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, Eaton oferuje usługę zdalnego monitorowania, umożliwiającą szybką, proaktywną reakcję na wszelkie zagrożenia związane z zasilaniem lub cyberbezpieczeństwem zasilania awaryjnego UPS.

Najniższy całkowity koszt posiadania (TCO)

Zasilacz przemysłowy UPS Eaton 93PM G2 pozwala na oszczędność kosztów, ponieważ jest bardziej wydajny dzięki zastosowanym w nim technologiom. Umożliwia modułową rozbudowę zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem, a także ma 97-procentową sprawność w trybie online, co pozwala na lepszą kontrolę kosztów i szybszy zwrot z inwestycji. Sprawność może być optymalizowana dla niskich obciążeń dzięki technologii Eaton VMMS oraz zwiększona nawet do 99% w trybie oszczędzania energii Eaton ESS.

Cyberbezpieczny monitoring firmy Eaton

System jest monitorowany 24/7 przez eksperta firmy Eaton. Szybsze reagowanie na awarie, kompleksowe okresowe raporty o stanie sprawności zasilacza przemysłowego UPS, w tym analiza prognoz i zarządzanie cyklem życia.

Zasilanie awaryjne w Data Center

Zasilacz UPS przemysłowy 93PM G2 to idealne rozwiązanie dla Centrów Przetwarzania Danych. Zdalne zarządzanie i uaktualnianie firmware’u z kartą zarządzającą Gigabit Network Card w standardzie, zapewnia bezpieczeństwo, elastyczność oraz szybką reakcję. Zasilacz bezprzerwowy 93PM G2 charakteryzuje się też pełną i prostą integracją z istniejącą architekturą IT, BMS, SCADA. Dodatkowo, system modułowy zapewnia łatwą skalowalność w miarę wzrostu zapotrzebowania na rozbudowę.

Wszechstronny awaryjny zasilacz Eaton

Zasilacz awaryjny 93PM G2 to wiodąca na rynku niezawodność. Dzięki sprawności online do 97% poprawia kontrolę kosztów i zwrot z inwestycji. Druga generacja sprawdzonego modułowego UPS 93PM, z modułami mocy "hot swap" swoje zastosowanie znajdzie nie tylko przy zasilaniu serwerowni, ale też w wielu innych segmentach, takich jak:

• Przemysł
• Budownictwo komercyjne
• Telekomunikacja
• Budownictwo instytucjonalne

Hot Swap

Moduły mogą zostać wymienione lub dodane do systemu w dowolnym momencie - bez konieczności jego wyłączania lub przejścia na bypass. Moduły 50 lub 60 kVA mogą być dodawane podczas pracy systemu. Rozbudowa mocy jest łatwa, sprawna i terminowa. Nie ma to wpływu na odbiory. Przestój systemu nie jest wymagany.

UPSy wyprodukowane w Europie

Fabryka i centrum kompetencyjne dla UPS 3-fazowych znajduje się w Finlandii. Przez prawie 60 lat wyprodukowano w niej ponad 250 000 zasilaczy UPS. Długa historia doświadczeń Eaton w tym zakresie obejmuje m.in. małe, średnie i duże centra przetwarzania danych oraz zastosowania przemysłowe.

Wszechstronne zasilanie gwarantowane UPS

Niezależnie od rodzaju aplikacji o krytycznym znaczeniu zasilacze UPS Eaton 93PM G2 oferują wydajność, skalowalność i niezawodność, których potrzebuje Twoja serwerownia. Są idealnym rozwiązaniem dla:
  • centrów przetwarzania danych,
  • infrastruktury finansowej i bankowej,
  • budynków komercyjnych,
  • służby zdrowia,
  • zakładów przemysłowych.
  • Specyfikacje
    Eaton 93pm g2 ups 300kw 6upm breaker front open door image en us.jpg

    UPS Eaton 93PM G2 50 – 360 kVA

    Typ szafy
    200, 240, 300, 360 kVA 
    Zakres mocy
    50 – 360 kVA
    Napięcie  
    380, 400, 415 V
    Topologia
    online
    Sprawność
    do 97% (Online)
    Rodzaj baterii   VRLA, Baterie litowo-jonowe, Superkondensatory
    Architektura                            
    Modułowy, skalowalny zasilacz UPS
    Liczba modułów mocy 1 – 6
    Linki do pobrania
    X
    Download Close