Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Rozwiązania w zakresie zasilania sieci dostępowej

Prostownik Eaton CR48-3G Core

Prostownik Eaton CR48-3G Core Network został zaprojektowany specjalnie do zastosowań w sieciach rdzeniowych, takich jak biura centralne i centra danych. Niezawodność i gęstość mocy sprawiają, że CR48-3G idealnie nadaje się do zastosowań w sieciach rdzeniowych, które wymagają najwyższego poziomu wydajności i niezawodności od systemu zasilania prądem stałym. 

Zasilanie AC
208V, 3-fazowy Δ
400V, 3-fazowy Y
Wyjście DC
43-58 V/ 5800 W
Sprawność
92%

Wysoka gęstość mocy i wykorzystanie przestrzeni

Architektura 3G sprawia, że prostownik CR48-3G może maksymalnie zwiększyć ilość miejsca dostępnego dla sprzętu telekomunikacyjnego. Wiodąca w branży gęstość mocy, szybka rozbudowa prostowników w trybie on-line (Hot Swap "wymieniany na gorąco"), uniwersalne wejście prądu zmiennego oraz szeroki zakres wyjść prądu stałego - wszystko to składa się na rozwiązania systemowe dostosowane do wymagań użytkownika.

Wysoka niezawodność

Połączenie wiodącej w branży gęstości mocy i technologii przełączania wysokiej częstotliwości pracy z niezawodnym chłodzeniem wentylatorem sprawia, że CR48-3G jest elastycznym, wydajnym i bardzo niezawodnym źródłem zasilania prądem stałym. Zasilacz CR48-3G, zaprojektowany do pracy w temperaturze do 70°C i w szerokim zakresie warunków zasilania prądem zmiennym, doskonale nadaje się do zastosowań w biurach centralnych i centrach danych.

Całkowity koszt posiadania (TCO)

Dzięki sprawności do 92%, optymalnej wydajności przy typowych prądach obciążenia i korekcji współczynnika mocy CR48-3G charakteryzuje się jednymi z najniższych kosztów eksploatacji wśród wszystkich dostępnych systemów zasilania 48 V tego typu. CR48-3G jest przeznaczony do współpracy z kontrolerami systemu Eaton SC300 w każdym z uniwersalnych rozwiązań zasilania sieci dostępowych i zapewnia lata opłacalnej i bezproblemowej pracy urządzeń dostępowych do sieci.
Specyfikacje

Dane techniczne

Wejście  
Zasilanie AC 208 V, 50/60 Hz (nominalnie) 3-fazowe Δ400 V, 50/60Hz (nominalnie) 3-fazowe Y 323-510V pełna moc wyjściowa w temperaturze do 50°C [122°F] 
Współczynnik mocy >0,99 (50 - 100 % prądu wyjściowego)
Sprawność 92 % (50 - 100 % prądu wyjściowego)
Wyjście  
Zakres napięcia wyjściowego DC 43 - 58 V 
Wyjście DC (maks.)  5800W @ 48 V
Warunki środowiskowe  
Zakres temperatury pracy -40°C - +70°C [-40°F - +158°F] Prąd wyjściowy jest zmniejszany powyżej 50°C [122°F] i poniżej -10°C [14°F]
Chłodzenie Wentylatory o wysokiej niezawodności, z kontrolą temperatury
Cechy mechaniczne  
Wymiary (WSG) 3U: 130 mm [5,25"], 121 mm [4,8"], 321 mm [12,6"] łącznie
Waga 4,4 kg [9,7 lb] 
Certyfikaty  
Ameryka Północna  UL, weryfikacja FCC, CSA, IC
Europa CE
Australia / Nowa Zelandia  C-tick, Telepermit
Linki do pobrania
X
Download Close