Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Oprawy centralnej baterii

Zasilacz dla opraw LED do systemu centralnej baterii z monitorowaniem CG-S

Moduł zasilania i monitorowania opraw LED z szeregowym połączeniem diod (1-8 LED, 350 mA, 1-5 LED, 500 mA, 1-3 LED, 700 mA, 1-2 LED, 1000 mA), ze zintegrowanym modułem monitorującym dla pojedynczych opraw (bez dodatkowej magistrali danych) i 20 adresami do monitorowania funkcji (technologia CEWA GUARD).

Dostępne są trzy rodzaje modułów zasilających i monitorujących LED. Typu SLS - do standardowych zastosowań. Typu SLR - specjalnie zaprojektowane do montażu w podtynkowych puszkach elektrycznych. Typu SLI - dla bardziej wymagających instalacji, szerszy zakres temperatur oraz monitorowanie pojedynczych diod LED.

W połączeniu z odpowiednimi systemami oświetlenia awaryjnego (z technologią STAR) umożliwia swobodne, programowalne przełączanie trybu pracy opraw (praca awaryjna / praca sieciowa) bez stosowania dodatkowych magistrali danych.

Powiadomienie o błędzie w przypadku przerwy w szeregowym połączeniu diod LED lub zwarcia na zaciskach wyjściowych. Szybka identyfikacja usterek nawet w przypadku awarii jednej diody LED dzięki technologii SLI (Single LED Monitoring Intelligence). Rozszerzony zakres temperatury otoczenia od -40°C do +50°C.

Technologia SLI
Niezawodna identyfikacja usterek, nawet pojedynczej diody LED
Możliwość pracy w temperaturze do -40°C
Praca w ekstremalnych warunkach
Ciągły nadzór
Automatyczne monitorowanie do 20 opraw oświetleniowych na obwód

Funkcje

  • Szybka identyfikacja usterek nawet w przypadku awarii jednej diody LED
  • Możliwość pracy w warunkach o niskiej temperaturze otoczenia do -40°C (np. w chłodniach)
  • Niskie koszty eksploatacji dzięki mniejszym stratom mocy w trybie czuwania < 0,5 W
  • Minimalne wymiary w oparciu o konwencjonalny przekrój poprzeczny T5 EVG (wys. x szer.: 21 x 30 mm) do montażu w wąskich oprawach oświetleniowych
  • Bez przewodu ochronnego, do stosowania w oprawach oświetleniowych o klasie izolacji I lub II
  • Z różnymi możliwościami montażu (poziomo lub pionowo w pozycji bocznej)
  • Lepsza ochrona instalacji poprzez zabezpieczenie przyłącza sieciowego przed odwróceniem polaryzacji
  • Krótszy czas przeglądów dzięki technologii CEWA GUARD i STAR+: Automatyczne monitorowanie do 20 opraw oświetleniowych na obwód
  • Mniejsze koszty instalacji dzięki technologii STAR: Swobodne, indywidualne programowanie trybu pracy dla opraw na jednym obwodzie
  • Bez potrzeby stosowania dodatkowego przewodu magistrali danych

Większe bezpieczeństwo dzięki inteligentnemu oraz indywidualnemu monitorowaniu diod LED (tylko moduły SLI)

eaton-ceag-el-cps-modules-sli-graphic.jpg
Bezpieczna identyfikacja usterek nawet w przypadku awarii jednej diody LED

Nowa technologia SLI (Single LED Monitoring Intelligence) umożliwia wykrycie błędu nawet w przypadku awarii jednej diody LED. Pozwala na indywidualne monitorowanie do 8 diod LED w połączeniu szeregowym.

Dzięki funkcji automatycznego testu funkcjonalnego - sygnalizuje zmniejszenie emisji strumienia świetlnego oprawy z powodu uszkodzenia diod LED. Pozwala to na zainicjowanie niezbędnych prac serwisowych natychmiast po wystąpieniu usterki.

Procedura ta umożliwia utrzymanie odpowiedniego bezpieczeństwa w budynku poprzez spełnienie wymaganych parametrów dla oświetlenia awaryjnego.

eaton-ceag-el-cps-low-temperature-series-with-icon.jpg

Sterowanie oprawami nawet w ekstremalnie niskich temperaturach (tylko moduły SLI)

Gama zasilaczy do opraw LED pozwala na pracę w niskich temperaturach otoczenia nawet do -40°C, np. w chłodniach. 

Nowoczesne moduły zasilające LED SLI mogą być stosowane w ekstremalnych warunkach temperaturowych w zakresie od -40°C do +50°C. Dzięki temu obejmują bardzo szerokie obszary zastosowań.

ENEC - certyfikowany przez niezależne centrum badawcze

Znak ENEC (European Norms Electrical Certification) jest europejskim, niezależnym znakiem towarowym, stworzonym przez CENELEC (European Committee for Electrical Standardisation). Gwarantuje on, że oznaczane wyroby spełniają wymagania odpowiednich norm europejskich (EN), związanych głównie z bezpieczeństwem.

Wszystkie moduły firmy Eaton muszą zostać poddane rygorystycznym testom, a po ich pozytywnym przejściu, mogą otrzymać ten znak.

enec-logo-black.jpg

Inteligentne moduły zapewniają większe bezpieczeństwo

Dzięki modułom monitorującym, statecznikom elektronicznym oraz zasilaczom firmy Eaton, oprawy oświetlenia podstawowego dowolnego producenta mogą zostać podłączone do systemu centralnej baterii w celu integracji z oświetleniem awaryjnym budynku.

Moduły te są dostosowane do wymagań instalacji systemu centralnej baterii, co pozwala na monitorowanie i sterowanie nawet 20 oprawami na jednym obwodzie.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich stateczników, oprawy podłączone do jednego obwodu mogą funkcjonować w indywidualnie programowalnych trybach pracy (tryb pracy awaryjnej / sieciowej). W przypadku statecznika N-EVG poziom oświetlenia awaryjnego każdej oprawy może być indywidualnie ustawiony na pracę w trybie awaryjnym z mocą od 30 do 100% znamionowego strumienia świetlnego.

Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje

KODY PRODUKTÓW

Moduły

Bez oddzielnego opakowania
Nr zamówienia
Z opakowaniem
Nr zamówienia
Opis
40071349560 40071355260 V-CG-SLI 350
40071349561 40071355261 V-CG-SLI 500
40071349562 40071355262 V-CG-SLI 700
40071349563 40071355263 V-CG-SLI 1000
40071352419 40071352449 V-CG-SLS 28
40071352417 40071352447 V-CG-SLS 350
40071352418 40071352448 V-CG-SLS 500
40071352369 40071355264 V-CG-SLS 501
40071352399 40071355265 V-CG-SLS 701
40071352420 40071352450 V-CG-SLR 350
40071352421 40071352451 V-CG-SLR 28
  40071351928 Obudowa modułowa z dławikiem

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne V-CG-SLI 350 V-CG-SLI 500 V-CG-SLI 700 V-CG-SLI 1000
Strona pierwotna (dane dla pełnego obciążenia)        
Zakres napięcia znamionowego  220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC
Straty mocy w trybie czuwania  < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz)
Pobór prądu przy napięciu 220 V DC 43 mA 43 mA 43 mA 38 mA
Moc wejściowa  11,6 VA / 10,7 W 11,5 VA / 11,3 W 10,9 VA / 9,5 W 9,5 VA / 7,8 W
Współczynnik mocy  0,9 0,9 0,88 0,8
Prąd rozruchowy  ≤ 3,0 A ≤ 3,0 A ≤ 3,0 A ≤ 3,0 A
Częstotliwość pracy  30 kHz - 450 kHz 30 kHz - 450 kHz 30 kHz - 450 kHz 30 kHz - 450 kHz
Złącza zasilania  Złącze wtykowe 2,5 mm² / zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Złącze wtykowe 2,5 mm² / zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Złącze wtykowe 2,5 mm² / zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Złącze wtykowe 2,5 mm² / zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Strona wtórna        
Prąd wyjściowy  350 mA +/- 10% 500 mA +/- 10% 700 mA +/- 10% 1000 mA (1 LED) / 880 mA (2 LEDs) +/- 10%
Zakres napięcia wyjściowego  30 V DC (praca w układzie otwartym) +/- 10% 30 V DC (praca w układzie otwartym) +/- 10% 30 V DC (praca w układzie otwartym) +/- 10% 30 V DC (praca w układzie otwartym) +/- 10%
Napięcie wyjściowe podczas pracy  25 V +/- 10% (8 diod LED) 16,5 V +/- 10% (5 diod LED) 11,0 V +/- 10% (3 diody LED) 8 V +/- 10% (2 diody LED)
Obciążenie oprawy  1-8 diod LED (prąd znamionowy 350 mA), połączenie szeregowe (UF = 2,85 ... 3,12 V) 1-5 diod LED (prąd znamionowy 500 mA), połączenie szeregowe (UF = 2,85 ... 3,3 V) 1-3 diod LED (prąd znamionowy 700 mA), połączenie szeregowe (UF = 2,85 ... 3,67 V) 1-2 diod LED (prąd znamionowy 1000 mA), połączenie szeregowe (UF = 2,85 ... 4,0 V)
Moc wyjściowa (maks.)  8,75 W 8,5 W 8,05 W 7,04 W
Złącza zasilania  1,5 mm² / bez zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją 1,5 mm² / bez zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją 1,5 mm² / bez zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją 1,5 mm² / bez zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją
Maksymalna długość przewodu  0,5 m (moduł – LED) 0,5 m (moduł – LED) 0,5 m (moduł – LED) 0,5 m (moduł – LED)
Sposób montażu  Do montażu w oprawach oświetleniowych o klasie ochronności I lub II Do montażu w oprawach oświetleniowych o klasie ochronności I lub II Do montażu w oprawach oświetleniowych o klasie ochronności I lub II Do montażu w oprawach oświetleniowych o klasie ochronności I lub II
Stopień szczelności  IP20 IP20 IP20 IP20
Dopuszczalna temperatura otoczenia  ta = –40°C do +50 °C ta = –40°C do +50 °C ta = –40°C do +50 °C ta = –40°C do +50 °C
Maksymalna dopuszczalna temperatura punktu pomiarowego  tc = 70°C tc = 70°C tc = 70°C tc = 70°C
Wymiary w mm (Dł. x Wys. x Szer.) 110 x 30 x 21 110 x 30 x 21 110 x 30 x 21 110 x 30 x 21
Materiał obudowy / Kolor  Trudnopalny poliwęglan / szary Trudnopalny poliwęglan / szary Trudnopalny poliwęglan / szary Trudnopalny poliwęglan / szary
Masa  0,042 kg 0,042 kg 0,042 kg 0,042 kg
Strumień świetlny ΦE/ΦN pod koniec  nominalnego czasu eksploatacji (EBLF)  100% 100% 100% 100%
Dane techniczne V-CG-SLS 350 V-CG-SLS 500 V-CG-SLS 501 V-CG-SLS 701
Strona pierwotna (dane dla pełnego obciążenia)        
Zakres napięcia znamionowego  220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC
Straty mocy w trybie czuwania  < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0.5 W (230 V / 50 Hz)
Pobór prądu przy napięciu 220 V DC 41 mA (230 V AC) / 26 mA (220 V DC) 36 mA (230 V AC) / 21 mA (220 V DC) 24 mA (230 V AC) / 15 mA (220 V DC) 33 mA (230 V AC) / 21 mA (220 V DC)
Moc wejściowa  9,4 VA (230 V AC) 8,2 VA (230 V AC) 6,0 VA (230 V AC) 7,3 VA (230 V AC)
Współczynnik mocy  0.60...0.70 0.55 0.57 0.59
Prąd rozruchowy  ≤ 1,5 A ≤ 1,5 A ≤ 1,5 A ≤ 1,5 A
Częstotliwość pracy  132 kHz 132 kHz 132 kHz 132 kHz
EEI A2 A2 A2 A2
Złącza zasilania  Złącze wtykowe 2,5 mm² / zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Złącze wtykowe 2,5 mm² / zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Złącze wtykowe 2,5 mm² / zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Złącze wtykowe 2,5 mm² / zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Strona wtórna        
Prąd wyjściowy  350 mA (stały prąd) 500 mA (stały prąd) 500 mA (stały prąd) 700 mA (stały prąd)
Napięcie wyjściowe  14,5 V DC (praca w układzie otwartym) 8,3 V DC (praca w układzie otwartym) 4,2 V DC (praca w układzie otwartym) 4,0 V DC (praca w układzie otwartym)
Obciążenie oprawy  1-4 diod LED (prąd znamionowy 350 mA, UF = 3,0 ... 3,3 V), połączenie szeregowe 2 diody LED (prąd znamionowy 500 mA, UF = 2,5 ... 3,5 V), połączenie szeregowe 1 dioda LED (prąd znamionowy 500 mA), (UF = 2,5...3,85 V) 1 dioda LED (prąd znamionowy 700 mA), (UF = 2,5...3,85 V)
Moc wyjściowa (maks.)  4,62 W 3,2 W 2,0 W 2,7 W
Złącza zasilania  1,5 mm² / bez zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją 1,5 mm² / bez zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją 1,5 mm² / bez zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją 1,5 mm² / bez zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją
Maksymalna długość przewodu  1 m (moduł – LED) 1 m (moduł – LED) 1 m (moduł – LED) 1 m (moduł – LED)
Sposób montażu  Do montażu w oprawach oświetleniowych o klasie ochronności I lub II Do montażu w oprawach oświetleniowych o klasie ochronności I lub II Do montażu w oprawach oświetleniowych o klasie ochronności I lub II Do montażu w oprawach oświetleniowych o klasie ochronności I lub II
Stopień szczelności  IP20 IP20 IP20 IP20
Dopuszczalna temperatura otoczenia  ta = –20°C do +50°C ta = –20°C do +50°C ta = –20°C do +50°C ta = –20°C do +50°C
Maksymalna dopuszczalna temperatura punktu pomiarowego  tc = 60°C tc = 60°C tc = 60°C tc = 60°C
Wymiary w mm (Dł. x Wys. x Szer.) 110 x 30 x 21 110 x 30 x 21 110 x 30 x 21 110 x 30 x 21
Materiał obudowy / Kolor  Trudnopalny poliwęglan / szary Trudnopalny poliwęglan / szary Trudnopalny poliwęglan / szary Trudnopalny poliwęglan / szary
Masa  0,042 kg 0,042 kg 0,042 kg 0,042 kg
Strumień świetlny ΦE/ΦN pod koniec  nominalnego czasu eksploatacji (EBLF)  100% 100% 100% 100%
Dane techniczne V-CG-SLS 28 V-CG-SLR 350 V-CG-SLR 28
Strona pierwotna (dane dla pełnego obciążenia)      
Zakres napięcia znamionowego  220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC
Straty mocy w trybie czuwania  < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz)
Pobór prądu przy napięciu 220 V DC 35 mA (230 V AC) / 20 mA (220 V DC) 36 mA (230 V AC) / 22 mA (220 V DC) 35 mA (230 V AC) / 20 mA (220 V DC)
Moc wejściowa  8,1 VA (230 V AC) 8,2 VA (230 V AC) 8,1 VA (230 V AC)
Współczynnik mocy  0.45 ... 0.60 0.60 ... 0.70 0.45 ... 0.60
Prąd rozruchowy  ≤ 1,5 A ≤ 1,5 A ≤ 1,5 A
Częstotliwość pracy  132 kHz 132 kHz 132 kHz
EEI A2 A2 A2
Złącza zasilania  Złącze wtykowe 2,5 mm² / zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Złącze wtykowe 2,5 mm² / zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Złącze wtykowe 2,5 mm² / zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Strona wtórna      
Prąd wyjściowy  110 mA (prąd maksymalny) 350 mA (stały prąd) 110 mA (prąd maksymalny)
Napięcie wyjściowe  28 V DC (stałe napięcie) 13 V DC (stały prąd) 28 V DC (stałe napięcie)
Obciążenie opraw  Listwa LED z własnym sterownikiem dla 28 V DC i maks. 110 mA 1-3 diody LED (prąd znamionowy 350 mA, UF = 3,0 ... 4,0 V), połączenie szeregowe Listwa LED z własnym sterownikiem dla 28 V DC i maks. 110 mA
Moc wyjściowa (maks.)  3,1 W 4,2 W 3,1 W
Złącza zasilania  1,5 mm² / bez zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją 1,5 mm² / bez zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją 1,5 mm² / bez zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją
Maksymalna długość przewodu  1 m (moduł – LED) 1 m (moduł – LED) 1 m (moduł – LED)
Sposób montażu  Do montażu w oprawach oświetleniowych o klasie ochronności I lub II Do montażu w podtynkowej puszce elektrycznej

Do montażu w podtynkowej puszce elektrycznej

Stopień szczelności  IP20 IP20 IP20
Dopuszczalna temperatura otoczenia  ta = –20°C do +50°C ta = –20°C do +40°C ta = –20°C do +50°C
Maksymalna dopuszczalna temperatura punktu pomiarowego  tc = 70°C tc = 70°C tc = 70°C
Wymiary w mm (Dł. x Wys. x Szer.) 110 x 30 x 21 41,5 x 57,4 x 43,5 110 x 30 x 21
Materiał obudowy / kolor  Trudnopalny poliwęglan / szary Trudnopalny poliwęglan / szary Trudnopalny poliwęglan / szary
Masa  0,042 kg 41,5 x 57,4 x 43,5 0,042 kg
Strumień świetlny ΦE/ΦN pod koniec  nominalnego czasu eksploatacji (EBLF)  100% 100% 100%
Linki do pobrania
X
Download Close