Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych

Green Motion Building

Eaton Green Motion Building to stacja ładowania pojazdów elektrycznych AC przeznaczona do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz prywatnych i publicznych parkingów w budownictwie mieszkaniowym, domach wielorodzinnych i innych zastosowaniach komercyjnych oraz przemysłowych. Ta stacja ładowania pojazdów elektrycznych oferuje wiele korzyści:

  • Bezpieczne ładowanie w oparciu o sprawdzoną technologię ładowania pojazdów elektrycznych;
  • Wygodne ładowanie dostosowane do wszelkiego rodzaju prywatnych pojazdów elektrycznych
ZAKRES MOCY
3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW i 22 kW
TOPOLOGIA
Przewód lub gniazdo typu 2
SPOSÓB MONTAŻU
Montaż natynkowy i wolnostojący
STEROWANIE DOSTĘPEM
RFID i aplikacje mobilne

Zobacz jak wygląda współpraca ładowarek Green Motion Building i magazynu energii xStorage Compact w siedzibie firmy Eaton w Gdańsku 

Operatorzy stacji ładowania i systemów płatności wspierający stacje ładowania Green motion building

Stacje ładowania serii Green Motion Building to nie tylko solidne wykonanie ale też innowacyjne oprogramowanie. Obsługa protokołu OCPP 1.6, dynamiczne zarządzanie mocą (DLM) i komunikacja RS485, TCP/IP, WiFi, LTE oraz Ethernet to istotne atuty przy zarządzaniu dużą ilością stacji. Potwierdzeniem jakości naszych rozwiązań do ładowania aut elektrycznych jest integracja stacji Green Motion Building z czołowymi operatorami CPO stacji: firmą Elocity oraz Wevo Energy.

Możliwość dostosowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych do wszystkich typów zastosowań domowych

Green Motion Building została zaprojektowana do użytku wewnątrz lub na zewnątrz budynków wielorodzinnych lub przestrzeni publicznych i nadaje się do wszystkich pojazdów elektrycznych. Dzięki autoryzacji użytkownika czytnikiem RFID idealnie nadaje się do współdzielonych miejsc parkingowych, a jednocześnie jest odpowiednia nawet do małych przestrzeni, ponieważ umożliwia montaż na ścianie lub podłodze.

Zwiększ wartość swojego budynku i przychody

Zmniejsz koszty instalacji, unikając kosztownych modernizacji sieci i steruj zużyciem energii przez cały czas. Green Motion Building umożliwia rozliczanie poprzez certyfikowany sposób pomiaru energii (MID) i integrację z oprogramowaniem Charging network manager firmy Eaton lub innym oprogramowaniem CPO opartym na OCPP lub innymi platformami rozliczeniowymi.

Nowoczesne ładowanie pojazdów elektrycznych

Zapewnienie budynków przyszłości dzięki skalowalnej infrastrukturze do ładowania pojazdów elektrycznych. Łatwa integracja i zarządzanie stacjami ładującymi w ramach ograniczeń budynku, pozwala uniknąć kosztownych modernizacji sieci. Steruj zużyciem energii przez cały czas dzięki statycznemu i dynamicznemu równoważeniu obciążenia. Możliwość podłączenia do 50 stacji ładowania pojazdów elektrycznych z opcjami równoważenia faz i nadawania priorytetów poszczególnym stacjom ładowania. Zgodnie z kompleksowym i holistycznym podejściem firmy Eaton do zrównoważonych rozwiązań energetycznych, stacja ładowania Green Motion Building jest kompatybilna z oprogramowaniem Building Energy Management, zapewniając platformę do monitorowania i optymalizacji wykorzystania wszystkich zasobów energetycznych, w tym instalacji paneli fotowoltaicznych i systemów magazynowania energii firmy Eaton.

Bezpieczny i niezawodny system z łatwą instalacją

Green Motion Building została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie, z wbudowaną ochroną przed porażeniem prądem, możliwością montażu w jednofazowej instalacji w układzie sieci IT i opcjonalnym awaryjnym wyłączaniem do instalacji przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych. Łatwa instalacja i konfiguracja w różnych układach sieci i ustawieniach. Stacja ładowania pojazdów zapewnia współdziałanie poprzez OCPP i Modbus TCP/IP z operatorami zewnętrznymi. Zapewnia ona proste i bezproblemowe doświadczenie klienta, a użytkownicy pojazdów elektrycznych mogą po prostu je podłączyć i naładować.

Komfort i bezpieczeństwo użytkowania

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych Green Motion Building posiada dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego. Pokazuje to, że nasza stacja ładowania pojazdów elektrycznych AC jest zgodna z rygorystycznymi przepisami dotyczącymi w zakresie bezpieczeństwa.

Przedłuż swoją gwarancję

Aby zapewnić pełne poczucie bezpieczeństwa, oferujemy przedłużenie gwarancji na trzy lata jako dodatek do naszej podstawowej gwarancji fabrycznej. Nasze oferty obejmują standardowe zamienniki wraz z profesjonalnym wsparciem infolinii.

Film

Przedstawiamy stację ładowania pojazdów elektrycznych Green Motion Building AC do zastosowań dla wielu użytkowników i mniejszych zastosowań komercyjnych. Idealna dla biur, sklepów, hoteli, hal sportowych i innych miejsc rozrywki.

Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close