Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Systemy sygnalizacji pożarowej

Ręczny ostrzegacz pożarowy do adresowalnych systemów sygnalizacji pożarowej

Adresowalny ręczny ostrzegacz systemu firmy Eaton był jednym z pierwszych ręcznych ostrzegaczy na rynku, w którym zastosowano plastikowy element resetowalny. Atrakcyjność pod względem wzornictwa, programowe adresowanie i wytrzymałe zaciski - to wszystko sprawia, że ostrzegacz ten jest wiodącym na rynku urządzeniem również pod względem szybkości montażu, dzięki klipsowi do szybkiego montażu.

Dostępny w wariantach wewnętrznych i zewnętrznych ręczny ostrzegacz pożarowy może być montowany natynkowo za pomocą tylnej puszki BESA lub wpuszczany w ścianę przy zastosowaniu ramek sprzedawanych oddzielnie. Obok ramek do montażu wpuszczanego, z adresowalnym ostrzegaczem pożarowym firmy Eaton może być stosowana szeroka gama akcesoriów, w tym ochronne osłony z zawiasami dla obszarów o dużym natężeniu ruchu, podkładki dystansowe, zestaw elementów resetowalnych i zapasowe szybki w opakowaniach po 5 sztuk.

Wersja montowana natynkowo posiada stopień ochrony IP42, chroni przed kondensacją, podczas gdy wersja zewnętrzna ma stopień ochrony IP65, zapewnia ochronę przed wnikaniem pyłów i wody. Inteligentna funkcja testowania umożliwia szybkie i proste monitorowanie ręcznego ostrzegacza pożarowego za pomocą kluczyka resetowania, który znajduje się w pudełku z ostrzegaczem obok szybki. Dioda LED stanu pod szybką uruchamiającą zapewnia wyraźne wskazanie, gdy nastąpiło wyzwolenie ostrzegacza.

Montaż
Prosty montaż i serwisowanie
Opcje
Natynkowy, wpuszczany, wewnątrz lub na zewnątrz
Zaciski o dużej wytrzymałości
Oddzielne zaciski wejścia i wyjścia pętli dozorowej

Prostota jest kluczowa

Seria adresowalnych ręcznych ostrzegaczy pożarowych firmy Eaton zapewnia swobodę wyboru między wymienną szklaną szybką a elementem resetowalnym z poliwęglanu w celu ułatwienia ponownego użycia.

Są one również wyposażone w kluczyk do resetowania, który daje możliwość przetestowania ręcznego ostrzegacza pożarowego, zresetowania wyzwolonego ostrzegacza lub zdjęcia przedniej pokrywy w celu wymiany szklanej szybki. Każdy z wariantów zaspokoi potrzeby Twojej aplikacji Prostota działania.

Wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń, montaż dostosowany do potrzeb.

Gama adresowalnych ostrzegaczy pożarowych może być montowana natynkowo za pomocą dostarczonej w komplecie puszki tylnej lub wpuszczana w standardową pojedynczą puszkę spełniającą normy brytyjskie. Dostępna jest również opcja zewnętrzna o stopniu ochrony IP65, która zabezpiecza przed trudniejszymi warunkami środowiskowymi, takimi jak strumienie wody i pył.

Oszczędzaj czas i zapobiegaj potencjalnym błędom dzięki programowemu adresowaniu

Aby skonfigurować system składający się z setek urządzeń, niezbędne jest adresowanie programowe. Adresowanie fizyczne wymaga od inżyniera ręcznego ustawienia adresu urządzenia w systemie, co może być czasochłonne i potencjalnie powodować błędy adresowania w przypadku systemu składającego się z np. 200 urządzeń. Adresowanie miękkie, programowe, automatyzuje proces przypisywania adresów za pomocą procesu automatycznego uczenia się i jest sterowane z centrali sygnalizacji pożarowej.

Chroń wydajność systemu za pomocą izolatora zwarć.

Izolatory zwarć są wbudowane we wszystkich naszych urządzeniach adresowalnych i zapewniają ochronę pętli przed usterkami, które uniemożliwiłyby pracę systemu. W przypadku zwarcia izolatory zapewniają, że sąsiednie urządzenia w pętli nadal będą działać, aby system sygnalizacji pożarowej i urządzenia ostrzegawcze nie zostały wyłączone z użytku z powodu jednego wadliwego elementu instalacji.

Opcje, akcesoria i części eksploatacyjne

Dostępny jest szereg akcesoriów i części eksploatacyjnych do adresowalnego ręcznego ostrzegacza pożarowego, w tym ramki do montażu wpuszczanego, elementy dystansowe, poliwęglanowa osłona do ochrony przed przypadkowym uruchomieniem oraz zapasowe kluczyki i inne elementy.

Osłona ochronna z zawiasami
Części zapasowe (element plastikowy lub szybka)
Zapasowy kluczyk do resetowania i testowania
Eaton Weatherproof Addressable Manual Call Point
Wariant odporny na warunki atmosferyczne

Nasza firma jest jednym z największych na świecie dostawców urządzeń sygnalizacji pożarowej. Zapoznaj się z resztą naszej oferty adresowalnych systemów sygnalizacji pożarowej.

Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close

Jak zresetować ręczny ostrzegacz pożarowy firmy Eaton?