Elektrozwory drzwiowe firmy Eaton są przeznaczone do blokowania drzwi awaryjnych, antypanicznych, dostępowych i przejazdowych jako część szeroko rozumianych systemów antywłamaniowych. Duża siła trzymania pozwala na utrzymanie drzwi w pozycji zamkniętej w normalnych warunkach i otwarcie ich w przypadku zagrożenia.
W ofercie znajdują się elektrozwory drzwiowe wpuszczane oraz elektrozwory drzwiowe powierzchniowe. Posiadają one zasilanie 12 lub 24 V DC, ustawiane za pomocą wewnętrznej zworki. Dzięki szerokiej gamie wsporników montażowych mogą być one stosowane w różnych aplikacjach, w tym w drzwiach przeszklonych. Elektrozwory mogą być zwalniane za pomocą przycisków awaryjnych lub określonych sterowników.
ELEKTROZWORA DRZWIOWA POWERZCHNIOWA - WEWNĘTRZNA - 150KG | 1384-A | |
ELEKTROZWORA DRZWIOWA WPUSZCZANA - WEWNĘTRZNA - 300KG | 1385-A | |
ELEKTROZWORA DRZWIOWA POWERZCHNIOWA - WEWNĘTRZNA - 300KG | 1388-A | |
ELEKTROZWORA DRZWIOWA POWERZCHNIOWA - WEWNĘTRZNA - 500KG | 1392-A | |
ELEKTROZWORA DRZWIOWA POWERZCHNIOWA - WEWNĘTRZNA - 2x500KG | 1395-A | |
ELEKTROZWORA DRZWIOWA POWERZCHNIOWA - ZEWNĘTRZNA - 500KG | 1396-A | |
SZAFKA STEROWNICZA NORWAY GREEN KEYCODE 1512 | 2498-DS-1512 | |
STEROWNIK DO DRZWI EWAKUACYJNYCH Z USTAWIENIEM CZASOWYM | 2498-R | |
PODSTAWA MONTAŻOWA DO ELEKTROZWORY 300KG | 300-K-BASE | |
WSPORNIK MONTAŻOWY L-KSZTAŁTNY DO ELEKTROZWORY 300KG | 300-K-STL | |
WSPORNIK MONTAŻOWY U-KSZTAŁTNY DO ELEKTROZWORY 300KG Z PRZECIWPŁYTKĄ - ALUMINIUM ANODOWANE | 300-K-STU-E | |
WSPORNIK MONTAŻOWY Z-KSZTAŁTNY DO ELEKTROZWORY 300KG + WSPORNIK L-KSZTAŁTNY - ALUMINIUM ANODOWANE | 300-K-STZ | |
PODSTAWA MONTAŻOWA DO ELEKTROZWORY 500KG | 500-K-BASE | |
WSPORNIK MONTAŻOWY L-KSZTAŁTNY DO ELEKTROZWORY 500KG | 500-K-STL | |
WSPORNIK MONTAŻOWY U-KSZTAŁTNY DO ELEKTROZWORY 500KG Z PRZECIWPŁYTKĄ - ALUMINIUM ANODOWANE | 500-K-STU-E | |
WSPORNIK MONTAŻOWY Z-KSZTAŁTNY DO ELEKTROZWORY 500KG + WSPORNIK L-KSZTAŁTNY - ALUMINIUM ANODOWANE | 500-K-STZ |