Gama głośników firmy Eaton do systemów nagłośnieniowych i dźwiękowych systemów ostrzegawczych obejmuje produkty przeznaczone zarówno do instalacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Głośnik alarmowy CAD10T-ENC to wytrzymały projektor dźwięku idealnie nadający się do stosowania na korytarzach, w przejściach, centrach handlowych, więzieniach, na parkingach, dworcach kolejowych i innych miejscach publicznych. Urządzenia te są produkowane w aluminiowej wytłaczanej obudowie w kolorze białym.
Głośnik tubowy odporny na warunki atmosferyczne, APH20T-ENC, przeznaczony jest do instalacji na zewnątrz lub w miejscach o temperaturze zbliżonej do zewnętrznej, gdzie wymagany jest szeroki kąt pokrycia. Jest to praktyczne rozwiązanie do miejsc typu parkingi, dziedzińce i magazyny.
Gama estetycznych głośników sufitowych MC jest idealna do zastosowania w miejscach publicznych do systemów nagłośnieniowych zapewniających tło muzyczne oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Wytrzymały i wandaloodporny SENTRY6ST-ENC jest głośnikiem odpowiednim do użytku w centrach handlowych, więzieniach, szkołach i na dworcach kolejowych
Seria MC
Estetyczna konstrukcja dla przestrzeni publicznych.
SENTRY6ST-ENC
Odpowiedni do centrówhandlowych,więzień, szkół, dworców kolejowych itp.
CAD10T-ENC
Idealny do zastosowania w korytarzach, przejściach podziemnych, centrach handlowych, więzieniach, na parkingach i dworcach kolejowych.
APH20T-ENC
Do obszarów zewnętrznych lub o zewnętrznej temperaturze otoczenia, np. parkingów, dziedzińców i magazynów.
Twoje wyszukiwanie "" nie odpowiada żadnym dokumentom ani produktom.
Kod produktu | Opis |
MC5-EN | 5" Głośnik sufitowy |
MC6-EN | 6" Głośnik sufitowy |
CAD10T-ENC | Głośnik projekcyjny |
SENTRY6ST-ENC | Głośnik wandaloodporny |
APH20T-EN | Odporny na warunki atmosferyczne głośnik tubowy |
MC5-EN | MC6-EN | |
Materiał | Miękka stal | Miękka stal |
Kolor / Wykończenie | Biały RAL 9010 | Biały RAL 9010 |
Poziom ciśnienia akustycznego, Moc W/1 m 1 W na 1 metr: | 103 dB 93 | 103 dB 94 |
Masa netto: | 1,6 Kg | 1,8 Kg |
Min./Maks. temperatura otoczenia | od - 20°C do 50°C | od - 20°C do 50°C |
Efektywne pasmo przenoszenia | 100 - 15,000 Hz | 100 - 15,000 Hz |
Dyspersja przy 1000 Hz | 150° stożkowa | 170° stożkowa |
Wymagane wycięcie w suficie | 165 mm | 200 mm |
Przyłącze | Kostka ceramiczna | Kostka ceramiczna |
Mocowanie | Obudowa Firedome | Obudowa Firedome |
Odczepy mocy transformatora: | 0,75, 1,5, 3,0, 6,0, 10 W | 0,75, 1,5, 3,0, 6,0, 10 W |
Standardowy model impedancji wejściowej: | 13,33 K, 6,6 K, 3,3 K, 1,66 K 1,0 K omów | 13,33 K, 6,6 K, 3,3 K, 1,66 K 1,0 K omów |
Impedancja | 9 omów | 10 omów |
Dodatki do normy BS5839, Część 8 | Przewód wysokotemperaturowy do okablowania urządzenia, bezpiecznik termiczny | Przewód wysokotemperaturowy do okablowania urządzenia, bezpiecznik termiczny |
Napięcie w linii | 70/100 V | 70/100 V |
SENTRY6ST-ENC | APH20T-ENC | CAD10T-ENC | |
Maksymalna moc znamionowa | 6 W | 20 W | 10 W |
Materiał | Stalowy przód, odlewana ciśnieniowo podstawa | LSZH, tworzywo sztuczne UL-940V0 z inhibitorami UV | Aluminium |
Kolor | Biały RAL 9016 | Biały RAL 9016 | RAL 9010 |
Stopień ochrony IP | IP21 | IP66 | IP33 |
Średni poziom natężenia dźwięku | 93 dB | 95 dB | 90 dB |
Masa netto | 1,8 Kg | 1,6 Kg | 2,6 Kg |
Zakres temperatur | od -10°C do +55°C | od -25°C do +70°C | od 90ºC do 40ºC |
Efektywne pasmo przenoszenia | 180 - 180,000 Hz | 340 - 16,000 Hz | 110 - 18000 Hz |
Odczepy mocy transformatora @ 70 V | 6 / 3 / 1,5 / 0,75 / 0,25 W | 10 / 5 / 2,5 / 1,25 | 5 / 2,5 /1,25 / 0,625 |
Odczepy mocy transformatora @ 100 V | 3 / 1,5 / 0,75 / 0,375 / 0,125 W | 20 / 10 / 5 / 2,5 | 10 / 5 / 2,5 / 1,25 |
Impedancja sterownika | 8 omów | 8 Omów | 8 Omów |
Wymiary (mm) | Wys. 190 x Szer. 190 x Głęb. 75 | Wys. 172 x Szer. 131 x Głęb. 227 | Wys. 138 x Szer. 204 |
Support from Eaton
Wsparcie techniczne
Aby uzyskać wsparcie techniczne, prosimy o kontakt z nami na adres e-mail:pl-gdansk@eaton.com