Kiedy w Twoim systemie dystrybucji energii pojawia się awaria, najważniejszy jest czas. Wyłączniki muszą reagować szybko i dokładnie, jeśli mają ograniczyć przerwy w pracy, zapobiec uszkodzeniu sprzętu oraz chronić ludzi. Funkcja strefowej selektywności logicznej (ZSI) wykracza poza selektywność czasową i prądową, zapewniając natychmiastową izolację usterek w miejscu ich wystąpienia. Dzięki temu, reszta instalacji elektrycznej i Twoja firma nadal działają. Funkcja ZSI jest kluczową cechą serii cyfrowych wyłączników NZM firmy Eaton.
Celem funkcji strefowej selektywności logicznej (ZSI) jest przyspieszenie zadziałania zabezpieczeń w przypadku niektórych usterek, bez konieczności rezygnacji z koordynacji systemu i bez uciążliwych, niepożądanych wyzwoleń wyłączników. Urządzenia posiadające strefową selektywność logiczną mogą komunikować się między strefami dystrybucyjnymi, aby określić, czy widzą one stan awarii. Funkcja ZSI jest opcjonalna w elektronicznych modułach wyzwalających PXR 25 i może być włączana i wyłączana za pomocą menu systemu lub oprogramowania Power Xpert Protection Manager.
Gdy funkcja ZSI jest włączona, usterka w strefie ochrony powoduje natychmiastowe zadziałanie wyłącznika i wysłanie sygnału do jednostek sterujących, aby powstrzymać je od natychmiastowego wyzwolenia. Sygnał ograniczający powoduje, że wyłączniki w górnej części obwodu podążają za oczekiwanym ustawionym czasem koordynacji, tak że zasilanie zostaje przerwane do odizolowanego obszaru awarii tylko wtedy, gdy w możliwie najkrótszym czasie usuwana jest zaistniała awaria.
Zaletą funkcji strefowej selektywności logicznej, w porównaniu ze zwykłą funkcją selektywnego opóźnienia czasowego, jest znaczne skrócenie czasu opóźnienia do momentu wyzwolenia. Zmniejsza to bowiem obciążenie termiczne i dynamiczne, które również chroni system. Dla dodatkowego bezpieczeństwa pracowników obsługi technicznej, firma Eaton zaleca dodatkowe zastosowanie trybu konserwacji systemu ARMS ™ , aby jeszcze bardziej zmniejszyć uwalnianą ilość energii.
W przypadku uszkodzenia przewodu sygnałowego standardowa funkcja selektywnego opóźnienia czasowego zapewnia selektywność systemu.
NOWY cyfrowy wyłącznik NZM
Odkryj zaawansowane bezpieczeństwo.
Poradnik projektanta Normy IEC
Niniejszy poradnik pomaga w tworzeniu układów i specyfikacji urządzeń elektrycznych niskiego napięcia.
Power Xpert Protection Manager (PXPM)
Bezpłatne oprogramowanie firmy Eaton do sterowania, testowania i rozwiązywania problemów.