Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

Nasze rozwiązania prefabrykowanych centrów przetwarzania danych zawierają infrastrukturę energetyczną o krytycznym znaczeniu wewnątrz kontenera lub podobnej obudowy.

Te systemy typu plug-and-play, stworzone z myślą o pracy na zewnątrz, oferują bezpieczne przetwarzanie danych w środowisku o kontrolowanych warunkach klimatycznych i zarządzanie energią wszędzie tam, gdzie są wdrażane.

eaton-xmodular-container.png
Przykładowy moduł edge computingu łączy ze sobą sprzęt energetyczny i szafy rack IT.

Poniżej przedstawiamy przykłady głównych zastosowań tych systemów:

  • Dodawanie komponentów modułowych w celu przyspieszenia budowy nowych centrów przetwarzania danych
  • Edge computning wymaga zlokalizowanego przetwarzania i przechowywania danych
  • Bezproblemowa rozbudowa stałych obiektów w celu zwiększenia mocy obliczeniowej
  • Wspieranie efektywnej integracji z systemami starszych budynków

Firma  Africa Data Centers chciała zwiększyć moc obliczeniową swojego centrum przetwarzania danych w Johannesburgu. Taka rozbudowa musiała stanowić część starszego budynku, który miał ograniczenia przestrzeni, co zaowocowało opracowaniem wersji konfigurowalnego systemu xModular firmy Eaton dostosowanej do potrzeb tej firmy.  

Jego kompaktowa konstrukcja i dostępność w standardowych rozmiarach ISO umożliwia szybki transport i prosty montaż na miejscu, nawet w trudno dostępnych lokalizacjach.

Typowe konfiguracje modułowe centrum przetwarzania danych:

Untitled design - 1

Autonomiczna jednostka dostarcza infrastrukturę elektryczną, w tym zasilacze awaryjne (UPS), listwy serwerowe (PDU), generatory i rozdzielnicę.

Dowiedz się więcej >

IT module

Mieści sprzęt  obliczeniowy, systemy pamięci masowej i sprzęt sieciowy. Zazwyczaj obejmuje szafy rack , moduły  chłodzenia,  okablowanie i funkcje  bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej >

All-in-one module

Integruje infrastrukturę  zasilania, chłodzenia oraz infrastrukturę IT  w jednej, samodzielnej obudowie. Jest to centrum przetwarzania danych o architekturze zintegrowanej.

Dowiedz się więcej >

Powrót na górę strony >

Typowe konfiguracje modułowego centrum przetwarzania danych

  Częste konfiguracje
  Moduły zasilające / szara przestrzeń Moduły IT / biała przestrzeń Moduły edge computingu / architektura zintegrowana
Opis

Infrastruktura zasilania domów o krytycznym znaczeniu.

Wybieraj spośród standardowych projektów referencyjnych lub niestandardowej konstrukcji, aby spełnić konkretne wymagania. 

Obudowa białej przestrzeni zawierająca sprzęt IT, infrastrukturę wspierającą do dystrybucji energii i moduły chłodzące. Pojedynczy kontener z zasilaczem UPS, rozdzielnicą, bateriami, jednostkami HVAC oraz wszystkimi powiązanymi urządzeniami przeciwpożarowymi i bezpieczeństwa wewnątrz. 
Sprzęt, który można dołączyć
Szafy rack IT  
Rozdział energii
Zasilacz UPS  
Baterie  
Rozdzielnica SN    
Tablica rozdzielcza
Gaszenie pożarów
Transformator SN    
Chłodzenie i system HVAC
Zabezpieczenie korytarza