Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

Jakie korzyści przynoszą nasze rozwiązania dla przemysłu wydobywczego

Dążymy do ciągłego doskonalenia działalności górniczej

Na każdym etapie procesu wydobywczego, zaufanie do Waszej działalności oznacza zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i sprzętowi. Nasze rozwiązania pomagają w lepszym zarządzaniu kosztami i kapitałem, ograniczyć ryzyko, chronić personel i sprzęt, a ostatecznie poprawić koszt za tonę.

Zmniejszenie kosztów i poprawa efektywności energetycznej

Tworzenie wydajności w Twojej działalności pomaga utrzymać koszty na niskim poziomie. Zmniejszenie zużycia energii wymaga efektywnego zarządzania energią na powierzchni i pod ziemią. Pomagamy w oszczędzaniu energii i wydajnej dystrybucji informacji w zastosowaniach mobilnych i stacjonarnych. Wszystko po to, aby uczynić Twoją kopalnię bardziej wydajną i produktywną, redukując całkowity koszt posiadania.

Wydłużenie czasu pracy w krytycznych operacjach

Uczynienie działalności wydobywczej bardziej wydajną oznacza zwiększenie czasu sprawności. Nasze wytrzymałe produkty, innowacyjne konstrukcje i zaawansowane technologie zapewniają wydajność i czas pracy ciągłej w najtrudniejszych środowiskach. Inteligentne prognostyczne technologie diagnostyczne oferują monitorowanie online w celu prognozowania zbliżających się awarii, w pełni zintegrowane E-houses są gotowe do użytku, a usługi na miejscu skracają przestoje.

Ochrona osób, mienia i środowiska naturalnego

Znalezienie nowych i bardziej efektywnych sposobów poprawy bezpieczeństwa i redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery jest ważne dla codziennej działalności. Szeroka gama naszych sprawdzonych produktów chroni pracowników i zapewnia operatorom bezpieczną i niezawodną kontrolę w trudnych, zmiennych warunkach. Pomagamy zmniejszyć emisje szkodliwych gazów do atmosfery, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko w świecie, w którym decyzje operacyjne podejmowane są na podstawie raportów dotyczących emisji dwutlenku węgla i oceny wpływu na środowisko. Nasze szerokie możliwości w zakresie badań i rozwoju stworzyły pierwsze w branży rozwiązania bezpieczeństwa, począwszy od obudów odpornych na wybuch, a skończywszy na rozdzielnicach odpornych na zwarcia łukowe, a wszystko po to, by chronić pracowników i mienie.

Wgląd w szczegóły