Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

Akcesoria do zasilaczy UPS 3-fazowych

Zapewniają elastyczne opcje instalacji, które przyspieszają oddanie obiektu do użytku i oszczędzają cenną przestrzeń.

Akcesoria do zasilaczy UPS 3-fazowych

Gama akcesoriów Eaton do zasilaczy UPS 3-fazowych zapewnia elastyczne opcje instalacji, które przyspieszają oddanie obiektu do użytku i oszczędzają cenną przestrzeń. Akcesoria o nowoczesnym wyglądzie umożliwiają stosowanie skoordynowanych rozwiązań, które zwiększają bezpieczeństwo i niezawodność przy jednoczesnej redukcji czasu i całkowitych kosztów instalacji. Są one projektowane, produkowane i testowane zgodnie z odpowiednimi normami.

Szafy bateryjne

Zewnętrzne szafy bateryjne (Eaton EBC) stanowią bezpieczne i wysokiej jakości obudowy dla baterii. Ich wygląd i wykonanie są zgodne z konstrukcją zasilaczy UPS. Prefabrykowana szafa redukuje czas i koszty instalacji. Dostęp do obudowy z przodu i kasety z bateriami wymiennymi „na gorąco” (bez zakłócania pracy systemu) lub wysuwane półki z bateriami, zapewniają łatwą obsługę.

Szafy z superkondensatorami

Szafy z superkondensatorami Eaton dla 3-fazowych zasilaczy UPS stanowią rozwiązanie o minimalnych wymaganiach eksploatacyjnych dla bardzo krótkich czasów podtrzymania (< 1 minuty). Superkondensator stanowi odpowiednie rozwiązanie tam, gdzie warunki pracy uniemożliwiają zastosowanie tradycyjnych baterii VRLA, tj. w wysokiej temperaturze, przy braku możliwości wentylacji wodoru, w miejscach wymagających ograniczenia masy lub bez łatwego dostępu do okresowej wymiany baterii. Superkondensatory są łatwo skalowalne poprzez dodanie dodatkowej gałęzi równolegle do istniejącego systemu.

Baterie litowo-jonowe

Zasilacze UPS Eaton mogą współpracować z bateriami litowo-jonowymi, które są lżejsze, zajmują mniejszą powierzchnię, a także zapewniają lepsze parametry pracy, takie jak tolerancja temperatury i żywotność.

Aparatura łączeniowa baterii

Przedstawiamy wyłączniki i rozłączniki bateryjne wraz z obudowami, umożliwiające ograniczenie czasu poświęconego na projektowanie i konfigurację instalacji.

Zewnętrzne przełączniki bypassu serwisowego (MBS)

Zewnętrzne przełączniki bypassu serwisowego (MBS) zwiększają bezpieczeństwo i niezawodność, umożliwiając bezproblemowe przejście na bypass i izolację systemu UPS do celów serwisowych.

Eaton 93 STS

System Eaton 93 STS stanowi przełącznik statyczny do bezproblemowego i niezawodnego automatycznego przełączenia zasilania z jednego zasilacza UPS do drugiego.

Systemy synchronizacji równoległej

Systemy synchronizacji równoległej Eaton utrzymują synchronizację pomiędzy zasilaczami UPS zasilanymi z oddzielnych źródeł. Zapewnia to minimalne czasy przełączania automatycznego poprzez układ 93 STS podczas przejścia z jednego zasilacza UPS na drugi, minimalizując tym samym prądy rozruchowe w silnikach podczas przełączania.