Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

Trwałe rozwiązania UPS

Firma Eaton projektuje rozwiązania zapewniające zrównoważony rozwój na całym świecie - ekologiczne już od etapu projektu (Green By Design).

Trwałe rozwiązania UPS - Ekologiczne już od etapu projektu.

Firma Eaton stale współpracuje ze swoimi klientami, opracowując rozwiązania zapewniające zrównoważony rozwój na całym świecie. W zakresie naszych rozwiązań UPS dążymy do uzyskania niezrównanej efektywności energetycznej, skutecznego wykorzystania zasobów, maksymalnego użycia surowców wtórnych i ograniczania emisji szkodliwych gazów do atmosfery przez cały okres użytkowania produktu. Firma Eaton opracowuje rozwiązania zapewniające zrównoważony rozwój na całym świecie. Nasi inżynierowie stale szukają coraz bardziej inteligentnych sposobów na dostarczanie klientom korzyści ekologicznych i ekonomicznych. Obejmuje to rozwój wydajnych energetycznie i przyjaznych środowisku technologii. Korzystając z  kalkulatora całkowitego kosztu posiadania (TCO)  możesz sprawdzić jak pomocna jest nasza technologia i dowiedzieć się, jak rozwiązania UPS firmy Eaton spisują się z Twoim profilem obciążenia.

Promowanie gospodarki cyrkulacyjnej

Firma Eaton demonstruje swoje zaangażowanie w ochronę środowiska poprzez uczestnictwo w obradach komitetów normalizacyjnych IEC oraz udział w badaniach nad regulacjami prawnymi i w dobrowolnych inicjatywnych branżowych, takich jak EU Product Environmental Footprint.

Firma Eaton uwzględnia kwestie związane z ochroną środowiska już na etapie projektowania. Ocena cyklu żywotności (LCA) służy do zebrania informacji o potencjalnym wpływie produktu na środowisko zgodnie z normami ISO 14040/14044. Dla wybranych produktów opracowaliśmy ich tak zwane Profile środowiskowe zgodnie z normą ISO 14020.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem: LCA@eaton.com

Materiały i recykling

Firma Eaton przestrzega przepisów dotyczących substancji niebezpiecznych (RoHS i REACH), dąży do zmniejszenia zanieczyszczenia i negatywnego wpływu swoich produktów na zdrowie. Bierzemy pod uwagę skutki środowiskowe zastosowania opakowań i przetwarzania produktów po zakończeniu ich eksploatacji (WEEE, baterie, opakowania). Dla podmiotów zajmujących się recyklingiem dostępne są instrukcje dotyczące końca okresu użytkowania produktów.

Materiały