Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Wycofany

100055
Kod modelu: CSNS4

Eaton Moeller® series CSNS, łącznik 4-biegunowy, proste CSNS4

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® CSNS, akcesoria, łącznik
Numer katalogowy
100055
EAN
4015081643196
Długość/głębokość produktu
69.75 mm
Wysokość produktu
12.7 mm
Szerokość produktu
19.05 mm
Masa produktu
0.02 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
CSNS4

Specyfikacje produktu

Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Rozmiar gwintu
12
M8
Typ połączenia elektrycznego
Inne maszyny
Materiał wykończ. obudowy
Inne maszyny
Materiał pow. styku
Inne maszyny
Materiał obudowy
Inne maszyny
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
1 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
24 V
Kategoria produktu
Akcesoria
Rodzaj styku
Gniazdo
Stopień ochrony (po zamontowaniu)
IP54
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Przekrój podłączalnego przewodu (drobna plecionka) — maks.
0.75 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (drobna plecionka) — min.
0.25 mm²
Przekrój podłącz. przewodu (drobna plecionka) z końc. tulejkową — maks.
0 mm²
Przekrój przew. Podłącz. (drobna plecionka) z końcówką tulejkową — min.
0 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
0 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
0 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
0.75 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
0.25 mm²
Średnica złącza
14 mm
Do przewodu o śr. zewn. — maks.
0 mm
Do przewodu o śr. zewn. — min.
0 mm
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Klasa palności materiału izolacyjnego (UL94)
Inne maszyny
Stopień ochrony
IP67
Materiał pierśc. czołow. gwint.
Inne maszyny
Mechanizm blokujący
Inne maszyny
Pojemność złącza
0,25 - 0,75 mm², elastyczny
24 - 18 AWG, elastyczny
Typ obudowy
Prosty
Liczba styków sterujących
4
Liczba styków danych
0
Liczba cykli mocowania — min.
0
Liczba styków zasilania
0

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.