Eaton Moeller® series M22 Key, MS2, for M22
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, kluczyk pojedynczy
|
| Numer katalogowy |
111764
|
| EAN |
4015081113149
|
| Długość/głębokość produktu |
3 mm
|
| Wysokość produktu |
48 mm
|
| Szerokość produktu |
22 mm
|
| Masa produktu |
0.007 kg
|
| Certyfikat(y) |
DNV
GL LR |
| Kod modelu |
M22-ES-MS2
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Część zamienna
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Typ akcesorium elektrycznego |
Inne
|
| Typ akcesoriów mechanicznych |
Klucz
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|