Zdjęcie jest reprezentatywne
Download
Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia w standardzie brytyjskim z serii Bussmann firmy Eaton, 10 A, 12 kV, 12 kA, 51 x 254 mm, bez wskaźnika
| Nazwa produktu |
Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia BS z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
12ADJN1010
|
| EAN |
5027590430432
|
| Długość/głębokość produktu |
232 mm
|
| Wysokość produktu |
50.8 mm
|
| Szerokość produktu |
50.8 mm
|
| Masa produktu |
1413 g
|
| Zgodność/zgodności |
BS 2692-1
|
| Certyfikat(y) |
BS
|
| Wartość znamionowa prądu |
10 A
|
| Rozmiar bezpiecznika |
51 x 254 mm
|
| Zdolność wyłączania |
12 kA
|
| Sposób instalacji |
Powietrzny
|
| Kategoria wydajności wg IEC 60282-1 |
Dobezpieczaniowy (back-up)
|
| Zastosowanie produktu |
Zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
50 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Charakterystyka wyzwalania |
Inny
|
| Standard złącza |
Standard brytyjski,
|
| Kategoria użytkowa |
Inny
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Z wybijakiem |
Nie
|
| Klasa |
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
|
| Kształt bezpiecznika |
Cylindryczny
|
| Średnica bezpiecznika |
51 mm
|
| Wartość znamionowa przerywania |
12 kAIC
|
| Rozmiar |
51 x 254 mm
|
| Sposób montażu |
klipsy
|
| Napięcie znamionowe |
12 kV
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
|
| Typ bezpiecznika |
ADJN
|