Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

12OHGMA40

Olejowa wkładka topikowa, Średnie napięcie, 40 A, AC 12 KV, BS2692 F02, 359 x 63,5 mm, back-up, BS, IEC, ESI, z wybijakiem

General specifications

Nazwa produktu
Bezpieczniki olejowe średniego napięcia z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
12OHGMA40
EAN
5027590432788
UPC
051712585538
Długość/głębokość produktu
359 mm
Wysokość produktu
63.5 mm
Szerokość produktu
63.5 mm
Masa produktu
2600 g
Zgodność/zgodności
BS 2692-1
ESI 12-8
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
IEC60282-1
KEMA

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
40 A
Napięcie znamionowe
12 kV
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
40 kA
Kategoria wydajności wg IEC 60282-1
Niepełnozakresowa
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Klasa
Klasa back-up
Rezystancja
28,2

Product specification

Zastosowanie
zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej i olejowy zespół bezpiecznikowo-łącznikowy
Rozmiar bezpiecznika
63,5 x 359 mm
Standard złącza
Norma brytyjska

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.