Eaton DMM, rozłącznik izolacyjny, DMM, 40 A, 4 biegunowy, Opcjonalna funkcja zatrzymania, Bez uchwytu obrotowego i wałka napędowego, Połączenie pionowe
Nazwa produktu |
Eaton DMM, rozłącznik izolacyjny
|
Numer katalogowy |
1314053
|
EAN |
8711426761742
|
Długość/głębokość produktu |
146 mm
|
Wysokość produktu |
74 mm
|
Szerokość produktu |
84 mm
|
Masa produktu |
0.61 kg
|
Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-3
EAC CE KEMA RoHS IEC/EN 60947 VDE 0660 IEC/EN 60204 Lloyds |
Kod modelu |
DMM-40/4-SK
|
Cechy |
Jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy
Jako wyłącznik główny |
Funkcje |
Opcjonalna funkcja STOP
|
Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
Akcesoria |
Styk pomocniczy montowany przez użytkownika.
|
Kolor siłownika |
Inne maszyny
|
Typ siłownika |
Inne maszyny
|
Typ połączenia |
Pionowy
|
Stopień ochrony |
NEMA Inny
|
Stopień ochrony (część czołowa) |
IP20
|
Trwałość mechaniczna |
8500 operacji
|
Sposób montażu |
montaż natynkowy
|
Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
Kategoria przepięciowa |
III
|
Stopień zanieczyszczenia |
3
|
Kategoria produktu |
|
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V
|
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1) |
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
|
Odpowiednie do |
Montaż ścienny
Instalacja tablicy rozdzielczej |
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-30 °C
|
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
Pojemność złącza |
1.5 - 25 mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
2.5–16 mm², drut |
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
14 mm
|
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
320 A
|
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
264 A
|
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
200 A
|
Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V |
40 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-21, 500 V |
40 A
|
Znamionowy prąd roboczy przy AC-21, 690 V |
40 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
40 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 500 V |
40 A
|
Znam. prąd rob. przy AC-22, 690 V |
40 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V |
40 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V |
33 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V |
25 A
|
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
22 kW
|
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz |
22 kW
|
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
40 A
|
Prąd w trybie pracy ciągłej |
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
|
Prąd rozłączania |
9.7 kA (przy In = 80)
9.6 kA (przy In = 50) |
Energia ograniczona |
Maks. 10 kA²s (przy In = 50)
Maks. 44 kA²s (przy In = 80) |
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
100 kA
50 kA przy In = 80 |
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
1 kA
1 kA, styki, 1 sekunda |
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
80/50, Bezpiecznik, Styki
|
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0.5 W
|
Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
4 W
|
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
40 A
|
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|