Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

1314110
Kod modelu: DCM-40/4

Eaton DCM, rozłącznik izolacyjny, DCM, 40 A, 4 biegunowy, Z czarnym uchwytem obrotowym i osią napędu, Połączenie pionowe

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DCM, rozłącznik izolacyjny
Numer katalogowy
1314110
EAN
8711426813595
Długość/głębokość produktu
146 mm
Wysokość produktu
74 mm
Szerokość produktu
84 mm
Masa produktu
0.48 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
KEMA
CE
EAC
RoHS
Lloyds
Kod modelu
DCM-40/4

Features & Functions

Wyposażone w:
Czarny uchwyt obrotowy i wałek napędowy
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
Czterobiegunowy

General

Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Typ siłownika
Krótkie pokrętło
Typ połączenia
Pionowy
Stopień ochrony
NEMA Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
IP20
Trwałość mechaniczna
10 000 operacji
Sposób montażu
montaż natynkowy
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
  • Wyłącznik główny
  • Rozłącznik izolacyjny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odpowiednie do
Instalacja w tablicy rozdzielczej
Montaż ścienny

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-30 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C

Terminal capacities

Pojemność złącza
1.5–25 mm², elastyczny
2.5–16 mm², drut
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
14 mm

Electrical rating

Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
320 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V
40 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
40 A
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
20 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
415 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
40 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Short-circuit rating

Prąd rozłączania
7 kA
Energia ograniczona
Maks. 12 kA²s
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
50 kA
Znam. zdolność załączania zwarc. (Icm)
2,2 kAeff
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
1 kA, styki, 1 sekunda
1 kA
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
50, Bezpiecznik, Styki

Contacts

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0.5 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
3 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
40 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu