Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

134763
Kod modelu: E53KAL18T110ED

Eaton Moeller® series E53 Czujnik zbliżeniowy, pojemnościowe, Sn=15mm, 1Zestyk zwierny, 3L, NPN, 10-30VDC, M18, Tworzywo sztuczne, M12

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series E53 Proximity switch
Numer katalogowy
134763
EAN
4015081316151
Długość/głębokość produktu
127 mm
Wysokość produktu
50.8 mm
Szerokość produktu
50.8 mm
Masa produktu
0.06 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-5-2
CE
Kod modelu
E53KAL18T110ED

Specyfikacje produktu

Typ
Czujnik pojemnościowy
Typ połączenia elektrycznego
Połączenie wtykane
Materiał wykończ. obudowy
Inne maszyny
Wyposażone w:
Wskazanie stanu
Typ uruchomienia
Inny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Kategoria (EN 954-1)
B
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Funkcje
Ochrona przed przerwaniem przewodu
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Zabezpieczenie przed zwarciami
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Sposób montażu
Montaż wystający
Materiał
Materiał izolowany
Typ połączenia
3-przewodowy
Połączenie wtykowe M12 x 1
Typ izolacji
Z czołem wysuniętym
Stopień ochrony
NEMA 4
NEMA 12
IP65
NEMA 13
Typ interfejsu
Brak
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Styk zwierny
Prąd obciążenia
Maks. 300 mA (Ie)
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
0 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn)
15 mm
Powtarzalność
10 %
Wysokość czujnika
0 mm
Dł. czujnika
80 mm
Napięcie zasilania — maks.
30 V
Napięcie zasilania – min.
10 V
Histereza przełączania Sn
20 %
Spadek napięcia (Ud)
2 V
Wartość znam. napięcia — maks.
250 V
Szerokość czujnika
0 mm
Kategoria produktu
Seria E53 Capacitive
Prąd roboczy (Ib)
< 10 mA (w stanie przełączania przy 24 V DC)
Prąd różnicowy
0,1 mA (poprzez obciążenie w stanie zablok. przy 230 V AC i 24 V DC)
Tętnienia resztkowe
10 % (Uₑ)
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Częstotliwość przełączania
250 Hz
Sposób łączenia na wyjściu
NPN
Odchylenie temperatury sn
10 %
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Średnica czujnika
18 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Prąd na wyjściu zabezpieczonym — maks.
0 mA
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
0 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
0 V

Eksport specyfikacji produktu