Eaton Moeller® series E53 Czujnik zbliżeniowy, pojemnościowe, Sn=35mm, 1 Styk rozwierny, 3L, PNP, M34, Tworzywo sztuczne, M12
Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series E53 Proximity switch
|
Numer katalogowy |
134823
|
EAN |
4015081316755
|
Długość/głębokość produktu |
152.4 mm
|
Wysokość produktu |
38.1 mm
|
Szerokość produktu |
76.2 mm
|
Masa produktu |
0.27 kg
|
Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-5-2
CE |
Kod modelu |
E53KBL34T111ED
|
Typ |
Czujnik pojemnościowy
|
Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie plug-in
|
Materiał wykończ. obudowy |
Inny
|
Wyposażone w: |
Wskazanie stanu
|
Typ uruchomienia |
Inny
|
Materiał obudowy |
Plastikowy
|
Rodzaj obudowy |
Cylinder gładki
|
Kategoria (EN 954-1) |
B
|
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
Sposób montażu |
Montaż wystający
|
Materiał |
Materiał izolowany
|
Typ połączenia |
Połączenie plug-in M12 x 1
3-przewodowy |
Typ izolacji |
Z czołem wysuniętym
|
Stopień ochrony |
IP65
NEMA 4 NEMA 13 NEMA 12 |
Typ interfejsu |
Brak
|
Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
|
Typ funkcji przełączania |
Styk rozwierny
|
Prąd obciążenia |
Maks. 300 mA (Ie)
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
0 V
|
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
30 V
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
10 V
|
Znamionowa strefa działania (Sn) |
35 mm
|
Powtarzalność |
10 %
|
Wysokość czujnika |
0 mm
|
Dł. czujnika |
80 mm
|
Napięcie zasilania — maks. |
30 V
|
Napięcie zasilania – min. |
10 V
|
Histereza przełączania Sn |
20 %
|
Wartość znam. napięcia — maks. |
250 V
|
Szerokość czujnika |
0 mm
|
Kategoria produktu |
Seria E53 Capacitive
|
Tętnienia resztkowe |
10 % (Uₑ)
|
Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
Częstotliwość przełączania |
250 Hz
|
Sposób łączenia na wyjściu |
PNP
|
Odchylenie temperatury sn |
10 %
|
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1) |
Brak
|
SIL (IEC 61508) |
Brak
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
Średnica czujnika |
34 mm
|
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
Liczba styków rozwiernych |
1
|
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
1
|
Prąd na wyjściu zabezpieczonym — maks. |
0 mA
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
0 V
|
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
0 V
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
0 V
|