Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

135814
Kod modelu: E55BLT1E

Eaton Moeller® Seria E55 Czujnik zbliżeniowy, indukcyjny, 1 styk zwierny Z/1Styk rozwierny, Sn=30mm, 2L, 35-250VAC, kwadr.40, tworzywo sztuczne, podłączenia na śrubę

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series E55 Czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
135814
EAN
4015081326075
Długość/głębokość produktu
152.4 mm
Wysokość produktu
44.45 mm
Szerokość produktu
152.4 mm
Masa produktu
0.23 kg
Certyfikat(y)
CE
IEC/EN 60947-5-2
Kod modelu
E55BLT1E

Specyfikacje produktu

Typ
Czujnik indukcyjny
Typ połączenia elektrycznego
Zacisk
Materiał wykończ. obudowy
Inne maszyny
Typ uruchomienia
Metalowy cel
Materiał obudowy
Plastikowy
Rodzaj obudowy
Kostka
Kategoria (EN 954-1)
B
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Średnica czujnika
0 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba styków (programowalnych)
1
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC
3 A
Prąd na wyjściu zabezpieczonym — maks.
0 mA
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
250 V
Funkcje
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Zabezpieczenie przed zwarciami
Ochrona przed przerwaniem przewodu
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Sposób montażu
Montaż wystający
Materiał
Materiał izolowany
Typ połączenia
2-żyłowe
Zaciski śrubowe
Typ izolacji
Z czołem wysuniętym
Stopień ochrony
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Typ interfejsu
Brak
Wskaźnik LED
Sygnalizacja napięcia roboczego: Zielona dioda LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Prąd obciążenia
Maks. 400 mA (Ie)
Prąd różnicowy
1,8 mA (poprzez obciążenie w stanie zablokowanym przy 230 V AC i 24 V DC)
Tętnienia resztkowe
10 % (Uₑ)
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Częstotliwość zasilania
60 Hz, Wejście, maks. zasięg
50 Hz, Wejście, min. zakres
Częstotliwość przełączania
25 Hz
Wartość znam. napięcia — maks.
250 V
Szerokość czujnika
40 mm
Kategoria produktu
Seria E55 Limit Switch Style
Sposób łączenia na wyjściu
2-żyłowy
Odchylenie temperatury sn
10 %
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
35 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
250 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
35 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
0 V
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
30 mm
Powtarzalność
10 %
Wysokość czujnika
40 mm
Dł. czujnika
118 mm
Napięcie zasilania — maks.
250 V
Napięcie zasilania – min.
35 V
Histereza przełączania Sn
20 %
Spadek napięcia (Ud)
8 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.