Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

135846
Kod modelu: E55CBL30T110

Eaton Moeller® Seria E55 Czujnik zbliżeniowy, indukcyjny, 1 NC, Sn=10mm, 3L, 10-30VDC, NPN, M30, tworzywo sztuczne, przewód 2m

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series E55 Czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
135846
EAN
4015081326396
Długość/głębokość produktu
160.02 mm
Wysokość produktu
43.18 mm
Szerokość produktu
127 mm
Masa produktu
0.2 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-5-2
CE
Kod modelu
E55CBL30T110

Specyfikacje produktu

Typ
Czujnik indukcyjny
Typ połączenia elektrycznego
Kabel
Materiał wykończ. obudowy
Inne maszyny
Typ uruchomienia
Metalowy cel
Materiał obudowy
Plastyk
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Kategoria (EN 954-1)
B
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Średnica czujnika
30 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Funkcje
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Zabezpieczenie przed zwarciami
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Materiał izolowany
Typ połączenia
2-metrowy kabel połączeniowy
3-przewodowy
Typ izolacji
Z czołem wpuszczonym
Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X, 13
Typ interfejsu
Brak
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Styk rozwierny
Prąd obciążenia
Maks. 200 mA (Ie)
Tętnienia resztkowe
10 % (Uₑ)
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Częstotliwość zasilania
50 Hz, Wejście, min. zakres
60 Hz, Wejście, maks. zasięg
Częstotliwość przełączania
300 Hz
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Kategoria produktu
Seria E55 Limit Switch Style
Sposób łączenia na wyjściu
NPN
Odchylenie temperatury sn
10 %
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
10 mm
Powtarzalność
10 %
Dł. czujnika
80 mm
Napięcie zasilania — maks.
30 V
Napięcie zasilania – min.
10 V
Histereza przełączania Sn
20 %
Spadek napięcia (Ud)
8 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.