Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

135854
Kod modelu: E57-08GE03-GDB

Eaton Moeller® series E57 Czujnik zbliżeniowy, E57 Global Series, 1 Z, 3-przewodowe, 10 - 30 V DC, M8 x 1 mm, Sn= 3 mm, z dotykiem, PNP, stal nierdzewna, Połączenie wtykowe M12 x 1

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E57, czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
135854
EAN
4015081326471
Długość/głębokość produktu
114.3 mm
Wysokość produktu
12.7 mm
Szerokość produktu
25.4 mm
Masa produktu
0.09 kg
Certyfikat(y)
CE
UL 508
CSA File No.: 224447
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CSA
IEC/EN 60947-5-2
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
CSA-C22.2 No. 14
Kod modelu
E57-08GE03-GDB

Specyfikacje produktu

Typ
Czujnik indukcyjny
Typ połączenia elektrycznego
Połączenie wtykane
Materiał wykończ. obudowy
Inne maszyny
Typ uruchomienia
Metalowy cel
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Kategoria (EN 954-1)
B
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Średnica czujnika
8 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC
10 A
Prąd na wyjściu zabezpieczonym — maks.
0 mA
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
0 V
Funkcje
Zabezpieczenie przed zwarciami
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Ochrona przed przerwaniem przewodu
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Typ połączenia
Połączenie wtykowe M12 x 1
3-przewodowy
Typ izolacji
Z czołem wpuszczonym
Stopień ochrony
IP67
IP69
NEMA Inne
Typ interfejsu
Brak
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Styk zwierny
Prąd obciążenia
Maks. 100 mA (Ie)
Prąd różnicowy
0.01 mA (through the load in the blocked state at 230 V AC and 24 V DC)
Tętnienia resztkowe
10 % (Uₑ)
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Częstotliwość przełączania
2000 Hz
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Szerokość czujnika
0 mm
Kategoria produktu
Seria E57 Global
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Odchylenie temperatury sn
10 %
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
0 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
3 mm
Powtarzalność
1 %
Wysokość czujnika
0 mm
Dł. czujnika
71 mm
Napięcie zasilania — maks.
30 V
Napięcie zasilania – min.
10 V
Histereza przełączania Sn
15 %
Spadek napięcia (Ud)
1.5 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.