Eaton Moeller® series E57, czujnik zbliżeniowy, E57 Global Series, 1 NO, 3-przewodowy, 10 - 30 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 8 mm, Niezlicowany, PNP, Metal, Połączenie wtykowe M12 x 1
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® E57, czujnik zbliżeniowy
|
| Numer katalogowy |
135940
|
| EAN |
4015081327331
|
| Długość/głębokość produktu |
152.4 mm
|
| Wysokość produktu |
44.45 mm
|
| Szerokość produktu |
152.4 mm
|
| Masa produktu |
0.23 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
IEC/EN 60947-5-2 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: CSA report applies to both US and Canada CE CSA File No.: 224447 CSA UL 508 |
| Kod modelu |
E57-18GU08-GDB
|
| Typ |
Czujnik indukcyjny
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Złącze M12
|
| Materiał wykończ. obudowy |
Inne maszyny
|
| Typ uruchomienia |
Metalowy cel
|
| Materiał obudowy |
Metal
|
| Rodzaj obudowy |
Cylinder, gwint
|
| Kategoria (EN 954-1) |
B
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1) |
Brak
|
| SIL (IEC 61508) |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Średnica czujnika |
18 mm
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
1
|
| Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC |
20 A
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie przed zwarciami
Zabezpieczenie przed odwróc. polar. Ochrona przed przerwaniem przewodu |
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Sposób montażu |
Montaż wystający
|
| Materiał |
Metal
|
| Typ połączenia |
Połączenie wtykowe M12 x 1
3-przewodowy |
| Typ izolacji |
Z czołem wysuniętym
|
| Stopień ochrony |
IP67
IP69 NEMA Inne |
| Typ interfejsu |
Brak
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
|
| Typ funkcji przełączania |
Styk zwierny
|
| Prąd obciążenia |
Maks. 100 mA (Ie)
|
| Prąd różnicowy |
0.01 mA (through the load in the blocked state at 230 V AC and 24 V DC)
|
| Tętnienia resztkowe |
10 % (Uₑ)
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Częstotliwość przełączania |
500 Hz
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
30 V
|
| Kategoria produktu |
Seria E57 Global
|
| Sposób łączenia na wyjściu |
PNP
|
| Odchylenie temperatury sn |
10 %
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
30 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
10 V
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) — maks. |
8 mm
|
| Powtarzalność |
1 %
|
| Dł. czujnika |
80 mm
|
| Napięcie zasilania — maks. |
30 V
|
| Napięcie zasilania – min. |
10 V
|
| Histereza przełączania Sn |
15 %
|
| Spadek napięcia (Ud) |
1.5 V
|