Eaton Moeller® series E57 Czujnik zbliżeniowy, E57 Premium+ Series, 1 R, 3-przewodowe, 6 - 48 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 12 mm, z półdotykiem, PNP, stal nierdzewna, Połączenie wtykowe M12 x 1
Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® E57, czujnik zbliżeniowy
|
Numer katalogowy |
135943
|
EAN |
4015081327362
|
Długość/głębokość produktu |
132.08 mm
|
Wysokość produktu |
53.34 mm
|
Szerokość produktu |
53.34 mm
|
Masa produktu |
0.09 kg
|
Certyfikat(y) |
CSA File No.: none
CSA Class No.: none None IEC/EN 60947-5-2 |
Kod modelu |
E57-18LE12-B1D
|
Typ |
Czujnik indukcyjny
|
Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie plug-in
|
Materiał wykończ. obudowy |
Inny
|
Typ uruchomienia |
Metalowy cel
|
Materiał obudowy |
Metal
|
Rodzaj obudowy |
Cylinder, gwint
|
Kategoria (EN 954-1) |
B
|
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1) |
Brak
|
SIL (IEC 61508) |
Brak
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
Średnica czujnika |
18 mm
|
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
Liczba styków rozwiernych |
1
|
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
1
|
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC |
10 A
|
Prąd na wyjściu zabezpieczonym — maks. |
0 mA
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
0 V
|
Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
Sposób montażu |
Mocowanie półekranowane
|
Materiał |
Stal nierdzewna
|
Typ połączenia |
Połączenie plug-in M12 x 1
3-przewodowy |
Typ izolacji |
Z czołem wpuszczonym
|
Stopień ochrony |
IP67
NEMA 4X, 6, 13 |
Typ interfejsu |
Brak
|
Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
|
Typ funkcji przełączania |
Styk rozwierny
|
Prąd obciążenia |
Maks. 500 mA (Ie, przy 6 - 30 V DC)
|
Prąd różnicowy |
0,1 mA (poprzez obciążenie w stanie zablok. przy 230 V AC i 24 V DC)
|
Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
Częstotliwość przełączania |
500 Hz
|
Wartość znam. napięcia — maks. |
48 V
|
Szerokość czujnika |
0 mm
|
Kategoria produktu |
Seria E57 Premium+
|
Sposób łączenia na wyjściu |
PNP
|
Odchylenie temperatury sn |
10 %
|
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
0 V
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
0 V
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
0 V
|
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
48 V
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
6 V
|
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks. |
12 mm
|
Powtarzalność |
3 %
|
Wysokość czujnika |
0 mm
|
Dł. czujnika |
86 mm
|
Napięcie zasilania — maks. |
48 V
|
Napięcie zasilania – min. |
6 V
|
Histereza przełączania Sn |
15 %
|
Spadek napięcia (Ud) |
2.5 V
|