Eaton Moeller® series E57, czujnik zbliżeniowy, E57 Global Series, 1 NC, 2-przewodowy, 10 - 30 V DC, M30 x 1,5 mm, Sn= 25 mm, Niezlicowany, NPN/PNP, Metal, 2-metrowy kabel połączeniowy
Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® E57, czujnik zbliżeniowy
|
Numer katalogowy |
135962
|
EAN |
4015081327553
|
Długość/głębokość produktu |
165.1 mm
|
Wysokość produktu |
31.75 mm
|
Szerokość produktu |
139.7 mm
|
Masa produktu |
0.28 kg
|
Certyfikat(y) |
CSA File No.: 224447
IEC/EN 60947-5-2 CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: CSA report applies to both US and Canada UL 508 CE CSA |
Kod modelu |
E57-30GE25-D1
|
Typ |
Czujnik indukcyjny
|
Typ połączenia elektrycznego |
Kabel
|
Materiał wykończ. obudowy |
Inne maszyny
|
Typ uruchomienia |
Metalowy cel
|
Materiał obudowy |
Metal
|
Rodzaj obudowy |
Cylinder, gwint
|
Kategoria (EN 954-1) |
B
|
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1) |
Brak
|
SIL (IEC 61508) |
Brak
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
Średnica czujnika |
30 mm
|
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
Liczba styków rozwiernych |
1
|
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
1
|
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC |
10 A
|
Prąd na wyjściu zabezpieczonym — maks. |
0 mA
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
0 V
|
Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
Sposób montażu |
Montaż wystający
|
Materiał |
Metal
|
Typ połączenia |
2-metrowy kabel połączeniowy
2-żyłowe |
Typ izolacji |
Z czołem wysuniętym
|
Stopień ochrony |
IP67
IP69 NEMA Inne |
Typ interfejsu |
Brak
|
Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
|
Typ funkcji przełączania |
Styk rozwierny
|
Prąd obciążenia |
3 - 100 mA (Ie)
|
Prąd różnicowy |
0.8 mA (through the load in the blocked state at 230 V AC and 24 V DC)
|
Tętnienia resztkowe |
10 % (Uₑ)
|
Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
Częstotliwość przełączania |
500 Hz
|
Wartość znam. napięcia — maks. |
30 V
|
Szerokość czujnika |
0 mm
|
Kategoria produktu |
Seria E57 Global
|
Sposób łączenia na wyjściu |
PNP/NPN
|
Odchylenie temperatury sn |
10 %
|
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
0 V
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
0 V
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
0 V
|
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
30 V
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
10 V
|
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks. |
25 mm
|
Powtarzalność |
2 %
|
Wysokość czujnika |
0 mm
|
Dł. czujnika |
55 mm
|
Napięcie zasilania — maks. |
30 V
|
Napięcie zasilania – min. |
10 V
|
Histereza przełączania Sn |
15 %
|
Spadek napięcia (Ud) |
6 V
|