Eaton Moeller® series E57 Czujnik zbliżeniowy, E57 Premium+ Series, 1 R, 2-przewodowe, 20 - 250 V AC, M30 x 1,5 mm, Sn= 15 mm, bez dotyku, stal nierdzewna, Przewód przyłączeniowy 2 m
Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® E57, czujnik zbliżeniowy
|
Numer katalogowy |
136055
|
EAN |
4015081328482
|
Długość/głębokość produktu |
154.94 mm
|
Wysokość produktu |
50.8 mm
|
Szerokość produktu |
127 mm
|
Masa produktu |
0.23 kg
|
Certyfikat(y) |
UL 508
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 CSA CE IEC/EN 60947-5-2 CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E166051 CSA File No.: 50513 UL CSA-C22.2 No. 14 |
Kod modelu |
E57LBL30A2E
|
Typ |
Czujnik indukcyjny
|
Typ połączenia elektrycznego |
Kabel
|
Materiał wykończ. obudowy |
Inne maszyny
|
Typ uruchomienia |
Metalowy cel
|
Materiał obudowy |
Metal
|
Rodzaj obudowy |
Cylinder, gwint
|
Kategoria (EN 954-1) |
B
|
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1) |
Brak
|
SIL (IEC 61508) |
Brak
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
Średnica czujnika |
30 mm
|
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
Liczba styków rozwiernych |
1
|
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
1
|
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC |
10 A
|
Prąd na wyjściu zabezpieczonym — maks. |
0 mA
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
250 V
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Sposób montażu |
Montaż wystający
|
Materiał |
Stal nierdzewna
|
Typ połączenia |
2-metrowy kabel połączeniowy
2-żyłowe |
Typ izolacji |
Z czołem wysuniętym
|
Stopień ochrony |
IP67
NEMA 4X, 6, 13 |
Typ interfejsu |
Brak
|
Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
|
Typ funkcji przełączania |
Styk rozwierny
|
Prąd obciążenia |
1 - 500 mA (Ie, przy 25 °C)
1 - 250 mA (Ie, 70 °C) |
Prąd różnicowy |
0,1 mA (poprzez obciążenie w stanie zablok. przy 230 V AC i 24 V DC)
|
Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
Częstotliwość przełączania |
20 Hz
|
Wartość znam. napięcia — maks. |
250 V
|
Szerokość czujnika |
0 mm
|
Kategoria produktu |
Seria E57 Premium+
|
Sposób łączenia na wyjściu |
2-żyłowy
|
Odchylenie temperatury sn |
10 %
|
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
20 V
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
250 V
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
20 V
|
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
0 V
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
0 V
|
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks. |
15 mm
|
Powtarzalność |
3 %
|
Wysokość czujnika |
0 mm
|
Dł. czujnika |
69 mm
|
Napięcie zasilania — maks. |
250 V
|
Napięcie zasilania – min. |
20 V
|
Histereza przełączania Sn |
20 %
|
Spadek napięcia (Ud) |
2.5 V
|