Zdjęcie jest reprezentatywne
Download
Eaton Moeller® series C22 Przycisk podświetlony, płaskie, z samopowrotem, 1 R, podłączenia na śrubę, LED czerwony, czerwony, bez opisu, 120 V AC, Pierścień czołowy czarny
Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® C22, przycisk podświetlony uruchamiający
|
Numer katalogowy |
136636
|
EAN |
4015081334568
|
Długość/głębokość produktu |
55 mm
|
Wysokość produktu |
30 mm
|
Szerokość produktu |
30 mm
|
Masa produktu |
0.02 kg
|
Certyfikat(y) |
VDE 0660
CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 UL Listed UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5-1 CE marking CSA Class No.: 321103 CSA certified UL Category Control No.: NKCR |
Notatki dotyczące katalogu |
Styki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
|
Kod modelu |
C22S-DL-R-K01-120
|
Kolor fazowania |
W kolorze czarnym
|
Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
Projekt |
Płaskie
|
Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
Cechy |
Wymuszone otwarcie
|
Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
Napis |
Puste
|
Barwa światła |
Czerwona
|
Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
Typ połączenia |
Podłączenie na śrubę
|
Stopień ochrony |
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K |
Trwałość mechaniczna |
5 000 000 operacji
|
Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
Średnica otworu |
22.5 mm
|
Częstotliwość pracy |
3 600 operacji/godz.
|
Kategoria przepięciowa |
III
|
Stopień zanieczyszczenia |
3
|
Kategoria produktu |
RMQ compact solution
|
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
Odpowiednie do |
Podświetlenie
|
Moment dokręcania |
0,8 Nm, zaciski śrubowe
|
Typ |
Przycisk podświetlany
|
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
Znamionowe napięcie robocze |
120 V AC
|
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
Siła załączania |
5 N
|
Kolor siłownika |
Świeci na czerwono
|
Średnica elem. wykon. |
29.7 mm
|
Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
Z samopowrotem |
Skok siłownika i siła załączania (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
Skok pokrętła |
5.7 mm
|
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
15 N
|
Liczba styków przełącznych |
0
|
Liczba styków rozwiernych |
1
|
Liczba styków zwiernych |
0
|