Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

143276
Kod modelu: XLSPL1F85

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, front plate for HxW 100 x 850mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143276
EAN
4015081399406
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
100 mm
Product Width
850 mm
Product Weight
2.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPL1F85

Delivery program

Model
Base front/back
Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Material
Steel
Load capacity - max
0 kg
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm

Additional information

RAL-number
7035

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.