Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

147592
Kod modelu: CWIZ-01/14

Seria xComfort Eaton Moeller – przełączniki bezprzewodowe Przycisk wahadłowy, 1-kierunkowe, I/0, Antracyt

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort rocker
Numer katalogowy
147592
EAN
4015081440528
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
7 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
6.78 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CWIZ-01/14

Delivery program

Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Kolor
Antracyt
System magistrali — typ produktu
Przycisk wahadłowy

Technical Data - Mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Jakość materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończ. powierzchni
Matowy
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Typ mocowania
Zatrzask
Liczba zespołów (przeł. koł.)
1
Stopień ochrony
IK00
IP20

Additional information

Cechy
Bezhalogenowe
Nadruk/symbol
Symbol 0 i 1
Numer RAL (zbliżony)
7016
Używane z
Przycisk 55 mm (uniwersalny)
Użytkowanie
Łącznik/przycisk

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.