Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

153163
Kod modelu: EU5C-SWD-EIP-MODTCP

Eaton EU5C, brama, SmartWire-DT, 99 kart SWD przy EthernetIP/MODBUS

General specifications

Nazwa produktu
Eaton EU5C, moduł komunikacyjny
Numer katalogowy
153163
EAN
4015081498901
Długość/głębokość produktu
127 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.162 kg
Zgodność/zgodności
Eaton supports the product until its end of life
Certyfikat(y)
CSA File No.: 2324643
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NKCR
CSA
EN 50178
UL
Kod modelu
EU5C-SWD-EIP-MODTCP

Features & Functions

Cechy
Zabezpieczenie przeciążeniowe
Rozłączenie galwaniczne (interfejs Fieldbus)
Funkcje
Do podłączania do magistrali polowej Ethernet-IP/MODBUS-TCP
Tryb roboczy
Alokacja adresów za pomocą przełącznika DIP/DHCP/BOOTP

General information

Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Montaż naścienny / montaż bezpośredni
Możliwość montażu na szynie
Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria)
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Sposób montażu
Montaż naścienny / montaż bezpośredni
Możliwość montażu na szynie
Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria)
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Koordynatory SmartWire-DT
Szybkość powtarzania
1 s
Tętnienia resztkowe
≤ 5% (napięcie wejściowe)
Odpowiednie do
Funkcje bezpieczeństwa
Pojemność złącza
0.2–1.5 mm², drut
24 - 16 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy
0,25–1,5 mm², elastyczny z tulejką
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Ambient conditions, mechanical

Przyspieszenie stałe
1 g, 8,4–150 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
Stała amplituda
3,5 mm, 5–8,4 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
Upuszczenia i przewrócenia
50 mm, wysokość spadku, spadek zgodnie z IEC/EN 60068-2-31
Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
0.3 m
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 9 uderzeń

Climatic environmental conditions

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Zgodnie z IEC 60068-2
Temperatura pracy — min.
-25 °C
Temp. podczas pracy — maks.
55 °C
Wilgotność względna
5–95% (brak kondensacji, IEC/EN 60068-2-30)

Electro magnetic compatibility

Wyładowanie w powietrzu
8 kV, zgodnie z IEC 61131-2, poziom 3, ESD
Impuls wyzwalający
1 kV
1 kV, Kabel SmartWire-DT, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
2 kV, Kabel zasilania, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
Wyładowanie stykowe
4 kV, zgodnie z IEC/EN 61131-2, poziom 2, ESD
Pola elektromagnetyczne
10 V/m przy 80–1000 MHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m przy 1,4 – 2 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m przy 2,0 – 2,7 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
Prąd źródłowy
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, poziom 3)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa A (EN 55011)
Wartość przepięcia
0,5 kV, Kabel zasilania, Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 1), EMC
Zaniki napięcia
≤ 10 ms, Zaniki napięcia mostka

Electrical rating

Prąd udarowy
12,5 A (przez 6 ms)
Straty mocy
Normalnie 1 W
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
0,7 A
Znamionowe napięcie robocze
Standardowo UAUX -0,2 V (do jednostek Slave 24 V DC)
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT)
Zabezpieczenie przed zwarciami
No, zewnętrzny bezpiecznik FAZ Z3, Napięcie zasilające UAux
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Napięcie zasilające SmartWire-DT
Prąd zasilania — maks.
0.7 mA
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 V
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 V
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 V
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 V

Communication

Adresowanie
Automatyczne ustawianie adresów
Rodzaj połączenia
Połączenie z siecią Ethernet IP lub MODBUS-TCP odbywa się za pośrednictwem zintegrowanego przełącznika Ethernet (10/100 Mb) jako urządzenia podrzędnego.
Wtyk płaski SmartWire-DT SWD4-8MF2
Służy do podłączania systemu komunikacyjnego SmartWire-DT do przemysłowych systemów magistrali polowych. Zasila moduły i rozdzielnice SmartWire-DT
Brama SmartWire-DT umożliwiająca podłączenie do przemysłowej sieci Ethernet do 99 modułów SmartWire-DT oraz zasilanie modułów SmartWire-DT i aparatury rozdzielczej.
Typ połączenia
2 x RJ45 (łącznik 2-kanałowy), Interfejs magistrali polowej
Zaciski sprężynowe wtykowe, Napięcie zasilające
SWD: Wtyk, 8-biegunowy
Szybkość przesyłania danych
125 kBit/s, SmartWire-DT
546 Byte, interfejs Fieldbus, Dane wejściowe, maks., Ethernet-IP
800 Byte, interfejs Fieldbus, Dane wejściowe, maks., MODBUS-TCP
250 kBit/s, SmartWire-DT
10/100 MBit/s, interfejs Fieldbus
496 Byte, interfejs Fieldbus, Dane wyjściowe, maks., Ethernet-IP
800 Byte, interfejs Fieldbus, Dane wyjściowe, maks., MODBUS-TCP
Interfejsy
Rodzaj modułu: Ethernet IP/MODBUS-TCP Slave
Wyświetlanie stanu interfejsu magistrali dla MS, Stan łącznika wskazywany wielokolorowymi wskaźnikami LED
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Do wyboru zielona lub czerwona dioda LED
Sygnalizacja stanu SmartWire-DT Master: Zielona i czerwona dioda LED
Liczba urządzeń
99 (SmartWire-DT)
Protokół
Ethernet IP/MODBUS-TCP
MODBUS
Stacja
IP, Adres stacji, interfejs Fieldbus
SmartWire-DT Master, Sieć SmartWire-DT

Safety

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Między UPow a napięciem zasilającym 15 V SmartWire-DT: nie
Napięcie zasilające UAUX: nie
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI)
Tak

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
3.8 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1 W
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu