Wkładka bezpiecznikowa wydmuchowa, średnie napięcie, 20 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, K szybki, zacisk typu BR
| Nazwa produktu |
Bezpiecznik wydmuchowy średniego napięcia serii Eaton Bussmann
|
| Numer katalogowy |
15KBR20
|
| EAN |
5027590435437
|
| UPC |
051712519342
|
| Długość/głębokość produktu |
225 mm
|
| Wysokość produktu |
76 mm
|
| Szerokość produktu |
106 mm
|
| Masa produktu |
36.6 g
|
| Zgodność/zgodności |
ANSI C37.42
|
| Kod modelu |
15KV 20A REMOVABLE B/HEAD EXPULSION LINK
|
| Wartość znamionowa prądu |
20 A
|
| Napięcie znamionowe |
15 kV
|
| Rodzaj charakterystyki prądowej |
Typ K – zgodny z wymogami ANSI C 37-42 dla bezpieczników o charakterystyce szybkiej K
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Zastosowanie |
Funkcja zabezpieczająca transformatora po stronie pierwotnej, zabezpieczenie linii zasilającej, zabezpieczenie baterii kondensatorów
|
| Standard złącza |
ANSI
|
| Rodzaj zakończenia |
Wyjmowana głowa przycisku
|