Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

15TB20

Wkładka bezpiecznikowa wydechowa, średnie napięcie, 20 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, T wolny, zacisk typu B

General specifications

Nazwa produktu
Bezpiecznik wydmuchowy średniego napięcia serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
15TB20
EAN
5027590435925
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
106 mm
Masa produktu
36.4 g
Zgodność/zgodności
ANSI C37.42

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
20 A
Napięcie znamionowe
15 kV
Rodzaj charakterystyki prądowej
Typ T – zgodny z wymogami ANSI C 37-42 dla bezpieczników o charakterystyce zwłocznej T
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz

Product specifications

Zastosowanie
Funkcja zabezpieczająca transformatora po stronie pierwotnej, zabezpieczenie linii zasilającej, zabezpieczenie baterii kondensatorów
Standard złącza
ANSI
Rodzaj zakończenia
Główka stała

Eksport specyfikacji produktu